8-pin (D) package image

OPA2387DR アクティブ

超高精度、ゼロドリフト、入力バイアス電流の小さいオペアンプ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: OPA2387DR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

OPA2387 の特徴

  • 非常に小さいオフセット電圧:±2µV (最大値、試験済み)
  • ゼロドリフト:±0.003µV/℃
  • 小さい入力バイアス電流:150pA (最大値、試験済み)
  • 低いノイズ:1kHz 時に 8.5nV/√ Hz
  • 1/f ノイズなし:177nV PP (0.1Hz~10Hz)
  • 同相入力範囲:電源レールを ±100mV 超過可能
  • ゲイン帯域幅:5.7 MHz
  • 静止電流:570µA (アンプ 1 個あたり)
  • 単一電源:1.7V~5.5V
  • デュアル電源:±0.85V~±2.75V
  • EMI および RFI フィルタ入力

OPA2387 に関する概要

OPA387、 OPA2387、 OPA4387 ( OPAx387) ファミリの高精度アンプは最新の性能を備えています。 OPAx387 は、ゼロドリフト・テクノロジーにより、オフセット電圧およびオフセット・ドリフトについて比類のない長期安定性を実現します。 OPAx387 は、わずか 570µA という静止電流で、5.7MHz の帯域幅、8.5nV/√ Hz の広帯域ノイズ、177nV PP の 1/f ノイズという性能を達成しています。これらの仕様は、16 ビット~24 ビットの A/D コンバータ (ADC) で、非常に高い精度を実現するとともに、直線性の低下を避けるために重要なものです。 OPAx387 は、全温度範囲にわたってバイアス電流がフラットです。したがって、高入力インピーダンス・アプリケーションに使用する場合、全温度範囲にわたってキャリブレーションは不要、またはごくわずかで済みます。

すべてのバージョンは、産業用温度範囲 (-40℃~+125℃) で仕様が規定されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら