8-pin (D) package image

OPA2889IDR アクティブ

ディスエーブル機能搭載、デュアル、115MHz、低消費電力、広帯域、電圧帰還オペアンプ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: OPA2889IDR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。

LMH6628MAX/NOPB アクティブ デュアル、広帯域、低ノイズ、電圧帰還型オペアンプ
OPA2863AIDSNR アクティブ デュアル、高精度、低消費電力、105MHz、12V、RRIO (レール ツー レール入出力)、電圧帰還アンプ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA2889ID アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

OPA2889 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

OPA2889 の特徴

  • フレキシブルな電源範囲:
    +2.6V ~ +12V単電源
    ±1.3V ~ ±6Vデュアル電源
  • ユニティ・ゲイン安定
  • 広帯域±5V動作:60MHz(G = +2V/V)
  • 出力電圧振幅:±4V
  • 高スルーレート:250V / µs
  • 低静止電流:460µA / チャネル
  • 低ディスエーブル時電流:18µA / チャネル
  • APPLICATIONS
    • ビデオ・ライン・ドライバ
    • xDSLライン・レシーバ
    • 高速イメージング・チャネル
    • ADCバッファ
    • 携帯機器
    • トランスインピーダンス・アンプ
    • アクティブ・フィルタ

OPA2889 に関する概要

OPA2889は、ユニティ・ゲイン安定の電圧帰還オペアンプにお ける大きな前進を示しています。新しい内部アーキテクチャに より、従来は広帯域の電流帰還オペアンプにしか見られなかっ たスルーレートとフルパワー帯域幅が実現されています。これ ら能力によって、並外れたフルパワー帯域幅が得られています。 ±5Vのデュアル電源を使用すると、OPA2889は40mA以上の駆動 電流および60MHzの帯域幅で、±4Vの出力振幅を提供できます。 これらの特長の組み合わせにより、OPA2889はRGBライン・ドラ イバや単電源ADコンバータ(ADC)の入力ドライバ、低電力ツ イスト・ペアのライン・レシーバに最適です。

OPA2889の460µA/チャネルという低静止電流は、+25°Cにて 正確にトリミングされています。オプションのディスエーブル 制御端子を使用すると、システム電力をさらに低減できます。 このディスエーブル端子をオープンあるいは“High”に保つと、 OPA2889は通常動作を行います。また、これを“Low”にすると、 OPA2889の電源電流は20µA/チャネルより低減され、出力はハ イ・インピーダンス状態になります。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA2889ID アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら