8-pin (DGK) package image

OPA2992QDGKRQ1 アクティブ

自動車用、デュアル、40V、10MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO)、低ノイズ、オペアンプ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: OPA2992QDGKRQ1.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

OPA2992-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 低いオフセット電圧:±210µV
  • 低いオフセット電圧ドリフト:±0.25µV/℃
  • 低ノイズ:1kHz で 7nV/√Hz、広帯域で 4.4nV/√Hz
  • 大きい同相除去:115dB
  • 低いバイアス電流:±10pA
  • レール ツー レール入出力
  • 多重化対応 / コンパレータ入力
    • 電源レールまでの差動入力でアンプが動作
    • アンプを開ループで、またはコンパレータとして使用可能
  • 広い帯域幅:10.6MHz GBW、ユニティ ゲインで安定
  • 高いスルーレート:32V/µs
  • 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 2.4mA
  • 広い電源範囲:±1.35V~±20V、2.7V~40V
  • 堅牢な EMIRR 性能

OPA2992-Q1 に関する概要

OPAx992-Q1 ファミリ (OPA992-Q1、OPA2992-Q1、および OPA4992-Q1) は、高電圧 (40V) の汎用オペアンプ ファミリです。これらのデバイスは、レール ツー レール入出力、低いオフセット (±210µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.25µV/℃、標準値)、低いノイズ (1kHz 時に 7nV/√Hz、10kHz 時に 4.4nV/√Hz) など、非常に優れた DC 精度と AC 性能を備えています。

電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大きい短絡電流 (±65mA)、大きいスルーレート (32V/µs) などの特長を備えた OPAx992-Q1 は、高電圧の車載用アプリケーションに適した柔軟で堅牢な高性能オペアンプです。

OPAx992-Q1 ファミリのオペアンプは標準のパッケージ (SOIC、TSSOP、VSSOP、SOT-23、SC70 など) で供給され、–40℃~125℃での動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら