パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
OPA4830 の特徴
- 広い帯域幅:
- 230MHz (ゲイン = +1)
- 100MHz (ゲイン = +2)
- 低い消費電流:4.4mA/ch (VS = 5V)
- フレキシブルな電源電圧範囲:
- デュアル電源:±1.5V~±5.5V
- シングル電源:3V~11V
- シングル電源の場合、入力範囲はグランドにも対応
- 5V 電源で 4.91V の出力スイング
- 高いスルーレート:560V/µs
- 小さい入力電圧ノイズ:9.2nV/√Hz
- TSSOP-14 パッケージで供給
OPA4830 に関する概要
OPA4830 は、クワッド、低消費電力、単一電源、広帯域、電圧帰還型アンプであり、3V または 5V の単一電源で動作するよう設計されています。±5V または +10V 電源での動作もサポートしています。入力範囲は、負の電源より低く、正の電源の 1.8V 以内まで拡張されています。相補的共通エミッタ出力を使用することにより、150Ω を駆動して、どちらの電源からも 220mV 以内の出力スイングが得られます。また、大きい出力駆動電流 (±80mA) と、小さい差動ゲインおよび位相誤差により、このアンプは単一電源の消費者向けビデオ製品に最適です。
低歪み動作は、高いゲイン帯域幅積 (110MHz) とスルーレート (560V/µs) により規定されているため、OPA4830 は 3V および 5V の CMOS A/D コンバータ (ADC) への優れた入力バッファ段となります。他の低消費電力、単電源のアンプとは異なり、信号振幅が小さくなるにつれて歪み性能は向上します。入力電圧ノイズが 9.2nV/√Hz と低いため、広いダイナミック レンジでの動作に対応できます。
OPA4830 は業界標準のクワッド 14 ピン TSSOP パッケージで供給されます。