5-pin (KC) package image

OPA544T アクティブ

大電流 (代表値 4A)、高電圧、オペアンプ

次の製品と同じ: OPA544T.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-220 (KC) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 49 | TUBE

OPA544 の特徴

  • HIGH OUTPUT CURRENT: 2A min
  • WIDE POWER SUPPLY RANGE: ±10 to ±35V
  • SLEW RATE: 8V/µs
  • INTERNAL CURRENT LIMIT
  • THERMAL SHUTDOWN PROTECTION
  • FET INPUT: IB = 100pA max
  • 5-LEAD TO-220 PLASTIC PACKAGE
  • 5-LEAD SURFACE MOUNT PACKAGE

OPA544 に関する概要

The OPA544 is a high-voltage/high-current operational amplifier suitable for driving a wide variety of high power loads. High performance FET op amp circuitry and high power output stage are combined on a single monolithic chip.

The OPA544 is protected by internal current limit and thermal shutdown circuits.

The OPA544 is available in industry-standard 5-lead TO-220 and 5-lead surface-mount power packages. Its copper tab allows easy mounting to a heat sink for excellent thermal performance. It is specified for operation over the extended industrial temperature range, -40°C to +85°C.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら