8-pin (D) package image

OPA552UA/2K5 アクティブ

大電流 (代表値 380mA)、高電圧 (60V)、広帯域 (12MHz)、オペアンプ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: OPA552UA/2K5.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA552UA アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

OPA552 の特徴

  • Wide Supply Range: ±4 V to ±30 V
  • High Output Current: 200 mA Continuous
  • Low Noise: 14 nV/√Hz
  • Fully Protected:
    • Thermal Shutdown
    • Output Current-Limited
  • Thermal Shutdown Indicator
  • Wide Output Swing: 2 V from Rail
  • Fast Slew Rate:
    • OPA551: 15 V/µs
    • OPA552: 24 V/µs
  • Wide Bandwidth:
    • OPA551: 3 MHz
    • OPA552: 12 MHz
  • Packages: PDIP-8, SOIC-8, or
    DDPAK/TO-263-7

OPA552 に関する概要

The OPA551x devices are low-cost operational amplifiers with high-voltage (60-V) and high-current (200-mA) capability.

The OPA551 is unity-gain stable and features high slew rate (15 V/µs) and wide bandwidth (3 MHz). The OPA552 is optimized for gains of 5 or greater, and offers higher speed with a slew rate of 24 V/µs and a bandwidth of 12 MHz. Both devices are suitable for telephony, audio, servo, and test applications.

These laser-trimmed, monolithic integrated circuits provide excellent low-level accuracy along with high output swing. High performance is maintained as the amplifier swings to its specified limits.

The OPA55x devices are internally protected against overtemperature conditions and current overloads. The thermal shutdown indicator flag provides a current output to alert the user when thermal shutdown has occurred.

The OPA55x devices are available in PDIP-8 and SOIC-8 packages, as well as a DDPAK-7/TO-263 surface-mount plastic power package. They are specified for operation over the extended industrial temperature range, –40°C to +125°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA552UA アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら