6-pin (DBV) package image

OPA683IDBVT アクティブ

ディスエーブル搭載、超低消費電力、電流帰還アンプ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: OPA683IDBVT.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。

LMH6723MFX/NOPB アクティブ シングルチャネル、370MHz、1mA、電流帰還型アンプ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA683IDBVR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

OPA683 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

OPA683 の特徴

  • REDUCED BANDWIDTH CHANGE VERSUS GAIN
  • 150MHz BANDWIDTH G = +2
  • > 90MHz BANDWIDTH TO GAIN > +10
  • LOW DISTORTION: < –69dBc at 5MHz
  • HIGH OUTPUT CURRENT: 110mA
  • SINGLE +5V TO +12V SUPPLY OPERATION
  • DUAL ±2.5V TO ±6V SUPPLY OPERATION
  • LOW SUPPLY CURRENT: 0.94mA
  • LOW SHUTDOWN CURRENT: 100 µA
  • APPLICATIONS
    • LOW POWER BROADCAST VIDEO DRIVERS
    • EQUALIZING FILTERS
    • SAW FILTER HIGH GAIN POST AMPLIFIERS
    • SHORT LOOP ADSL CO DRIVERS
    • MULTICHANNEL SUMMING AMPLIFIERS
    • PROFESSIONAL CAMERAS
    • ADC INPUT DRIVERS

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA683 に関する概要

The OPA683 provides a new level of performance in very low-power, wideband, current feedback amplifiers. This CFBplus amplifier is among the first to use an internally closed-loop input buffer stage that enhances performance significantly over earlier low-power CFB amplifiers. While retaining the benefits of very low power operation, this new architecture provides many of the advantages of a more ideal CFB amplifier. The closed-loop input stage buffer gives a very low and linearized impedance path at the inverting input to sense the feedback error current. This improved inverting input impedance gives exceptional bandwidth retention to much higher gains and improved harmonic distortion over earlier solutions limited by inverting input linearity. Beyond simple high gain applications, the OPA683 CFBplus amplifier can allow the gain setting element to be set with considerable freedom from amplifier bandwidth interaction. This allows frequency response peaking elements to be added, multiple input inverting summing circuits to have greater bandwidth, and low-power line drivers to meet the demanding requirements of studio cameras and broadcast video.

The output capability for the OPA683 also sets a new mark in performance for very low-power current feedback amplifiers. Delivering a full ±4Vp-p swing on ±5V supplies, the OPA683 also has the output current to support this swing into a 100 load. This minimal output headroom requirement is complemented by a similar 1.2V input stage headroom giving exceptional capability for single +5V operation.

The OPA683’s low 0.94mA supply current is precisely trimmed at 25°C. This trim, along with low shift over temperature and supply voltage, gives a very robust design over a wide range of operating conditions. System power may be further reduced by using the optional disable control pin. Leaving this disable pin open, or holding it HIGH, gives normal operation. If pulled LOW, the OPA683 supply current drops to less than 100µA while the I/O pins go to a high impedance state.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA683IDBVR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら