OPT3005
- 高精度の光フィルタリングにより人間の目に合致:
- 広い入射角にわたって、99.99% 以上 (4+ オーダー) の近赤外線 (NIR) 光を除去します
- 内蔵の自動フルスケール光レンジ選択ロジックにより、入力光条件に基づいて測定レンジを切り替え、レンジ間での優れたゲイン・マッチングを実現
- 測定範囲:20m ルクス~167k ルクス
- 自動ゲイン範囲設定により、 23 ビットの実効ダイナミック・レンジを実現
- 12 個のバイナリ重み付けフルスケール・レンジ設定: レンジ間のマッチング < 0.2% (標準値)
- 小さい動作電流:1.8µA (標準値)
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
- 5.5V 対応の I/O
- 柔軟性の高い割り込みシステム
- 小さいフォームファクタ:
- 2.1mm × 1.9mm × 0.6mm の SOT-5X3 パッケージ
OPT3005 は、可視光の照度を測定するセンサです。このセンサのスペクトル応答は、人間の目の明所視応答によく合致していると同時に、広い入射角にわたって 850nm および 940nm の赤外線を強力に除去します。
OPT3005 は、人間の目と同じように光の強度を測定するシングル・チップのルクス・メーターです。 OPT3005 デバイスは、高精度のスペクトル応答と強力な IR 除去を備えており、光の発生源や 850nm もしくは 940nm のアクティブ照明からの迷光にも影響を受けることなく、人間の目と同じように光の強度を正確に測定できます。また、強力な IR 除去機能があるため、産業用デザインにおいて (特に 850nm あるいは 940nm のアクティブ NIR 照明の近くで) 暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも、高い精度を維持できます。このようなシステムでは通常、カバー・ガラスから NIR の迷光が大量に発生するので、これが光センサの測定結果に影響を及ぼす場合があります。 OPT3005 が持つ高精度の光学フィルタリングでは、このような NIR の迷光に対する復元力を検証済みであり、人間の目で認識される周囲光を正確に測定できます。 OPT3005 は、光を基にしたエクスペリエンスを人間のために創出するシステム向けに設計されています。人間の目との一致度が低く IR 除去機能が劣る、フォトダイオード、フォトレジスタ、その他の周辺光センサの代替品に最適です。
内蔵のフルスケール設定機能により、手動でフルスケール範囲を選択することなく、20m ルクスから 166k ルクスの測定に対応できます。この機能により、23 ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって光の測定が可能です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | OPT3005 ビデオ監視カメラ向け周囲光センサ (ambient light sensor:ALS) データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 5月 25日 |
アプリケーション概要 | How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 1月 19日 | |||
証明書 | OPT3005DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022年 12月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
OPT3005DTSEVM — OPT3005 DTS パッケージ封止、ビデオ監視カメラ向け周囲光センサの評価基板
OPT3005DTS 評価基板 (EVM) は、DTS パッケージに封止した OPT3005 の性能を評価するためのプラットフォームです。OPT3005 は、ビデオ監視カメラ向けの周囲光センサ (ALS) であり、さまざまな照明条件の下で、またさまざまなカバー素材の内部に設置して使用することができます。
OPT3005DTSEVM は 2 枚の PCB で構成されています。1 枚目は OPTMBEVM マザーボードであり、GUI 評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB インターフェイス、クーポン・ボードを接続するためのソケット、およびソケットに取り付けたこのデバイスと (...)
MIKRO-3P-OPT-CLICK — MikroE Optical CLICK evaluation boards
MikroE Click™ boards are compact add-on boards based around TI Optical Sensing Products that are suitable for obtaining ambient light data in applications like display optical-intensity, industrial, or commercial lighting control and enable quick cross-platform prototyping in a standardized (...)
TIDA-010254 — Sub-1GHz と Bluetooth® 5.2 に対応したバッテリ動作ミリ波レーダー センサのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DTS) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。