OPT4003-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 2:–40℃~105℃、TA
- 高速 I2C インターフェイスによる、高精度、高速な光 / デジタル変換
- 可視チャネル:
- 高精度の光フィルタリングは優れた近赤外線 (IR) 除去機能により人間の目とほぼ合致
- 28 ビットでの実効ダイナミック レンジ:535µlux~143klux
- 近赤外線チャネル:
- 高精度の光フィルタリングにより、優れた可視光除去機能と高い NIR 感度が得られます
- 26 ビットでの実効ダイナミック レンジ:409pW/cm2~27mW/cm2
- 片対数出力:
- 9 (可視チャネル) および 7 (NIR チャネル) のバイナリ対数フルスケール光レンジ
- 各範囲内で非常に線形的な応答
- 内蔵の自動フルスケール光レンジ選択ロジックにより、入力光条件に基づいて測定レンジを切り替え、常に可能な限り最高の分解能を実現
- 12 ステップの構成可能な変換時間:
- 高速、高精度アプリケーションの場合 600µs~800ms
- ハードウェア同期トリガおよび割り込み用の外部ピン割り込み
- エラー訂正コード機能を搭載しており、車載用途で信頼性を向上
- I2C バースト読み出し可能な出力レジスタ用内部 FIFO
- 小さい動作電流:30µA
- 超低消費電力のスタンバイ:2µA
- 動作温度範囲:–40℃~+105℃
- 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
- 5.5V 対応の I/O ピン
- 選択可能な I2C アドレス
- 小さい外形:2mm × 2mm × 0.65mm
OPT4003-Q1 は、デュアル チャネルの光 / デジタル変換センサ (シングル チップのルクス メーターと NIR 電力メーター) であり、可視光と近赤外線 (NIR) 光の強度を個別に測定します。可視光の強度を正確に測定するために、本デバイスの特別に設計されたフィルタは、人間の目の明所視応答と厳密に一致し、一般的な光源からの近赤外線成分を除去します。NIR チャネル フィルタは、近赤外線領域の波長に対して高い感度を実現すると同時に、800nm の鋭いカットオフで高い可視波長除去を達成するように特別に設計されています。OPT4003-Q1 の出力は片対数で、バイナリ対数フルスケール光レンジと、各レンジ内での非常に線形な応答を備えています。可視チャネルには 9 つのバイナリ光レンジがあり、535µlux~143klux の測定能力と 28 ビットの実効ダイナミック レンジを実現します。NIR チャネルには 7 つの光レンジがあり、409pW/cm2~27mW/cm2 の測定能力と 26 ビットの実効ダイナミック レンジを実現します。内蔵の自動レンジ選択ロジックにより、光レベルに基づいてデバイスのゲイン設定が動的に調整されるため、ユーザーの入力なしであらゆる条件下で可能な限り最高の分解能が得られます。
OPT4003-Q1 は、両方のチャネルに工学的光学フィルタを搭載しており、強力な帯域外除去を実現します。可視チャネルに強力な赤外線除去機能があるため、特に審美的な理由でセンサを暗色のガラス下に配置した場合に、あらゆる光源にわたって高いルクス精度を維持できます。NIR チャネルによる可視波長の強力な除去と 800nm での鋭いカットオフにより、高レベルの可視光を含む、混合照明条件下での高精度近赤外線測定を可能にします。
OPT4003-Q1 は、ユーザーの使いやすさ向上のために光レベル検出機能を必要とするシステム向けに設計されており、通常、人間の目との一致度が低く近赤外線除去機能が劣る低精度のフォトダイオード、フォトレジスタ、その他の周辺光センサの代替品として利用できます。
OPT4003-Q1 デバイスは、12 ステップでチャネル当たり 600µs から 800ms までの光変換時間で動作するように設定でき、アプリケーションのニーズに応じたシステムの柔軟性を実現します。変換時間には、光の積分時間とアナログ / デジタル (ADC) 変換時間が含まれます。測定の分解能は、光の強度と積分時間の組み合わせによって決定され、実質的に最小 535ulux までの光強度の変化を測定できます。
柔軟なデジタル動作により、システムの統合が可能です。連続的な測定も、レジスタ書き込みまたはハードウェア ピンによる 1 回のみの測定も可能です。本デバイスは、スレッショルド検出ロジックを備えており、センサが適切なウェイクアップ イベントが割り込みピン経由で報告されるのを待機している間、プロセッサはスリープできます。
このセンサは、I2C および SMBus 互換の 2 線式シリアル インターフェイス上の光レベルを表すデジタル出力を報告します。出力レジスタの内部先入れ先出し (FIFO) を使用すると、センサからの測定値を低速で読み出すと同時に、デバイスでキャプチャされたすべてのデータを保持できます。また、OPT4003-Q1 は I2C バースト モードもサポートしており、ホストは最小限の I2C オーバーヘッドで FIFO からデータを読み取ることができます。
OPT4003-Q1 は、低い消費電力と低い電源電圧で動作するので、バッテリ駆動システムのバッテリ動作時間を延長できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | OPT4003-Q1 車載対応、高速、高精度、デジタル周辺光センサ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 25日 |
アプリケーション・ノート | Light Source Detection Using the OPT4003-Q1 Ambient Light Sensor | PDF | HTML | 2023年 12月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
OPT4003DNPQ1EVM — OPT4003-Q1 車載、デュアルチャネル (可視線と赤外線) 周辺光センサの評価基板
OPT4003DNPQ1EVM 評価基板 (EVM) は、車載、デュアルチャネル (可視光と赤外線)、高速、高精度のデジタル周辺光センサである OPT4003-Q1 の性能を評価するためのプラットフォームです。OPT4003-Q1 デバイスは、多様な照明条件や、カバー材質内での使用に対応できる設計を採用しています。
OPT4003DNPQ1EVM は、2 枚のプリント基板 (PCB) で構成されています。1 枚目はメインの OPTMBEVM ボードであり、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) 評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
USON (DNP) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。