ホーム インターフェイス I2C & I3C ICs I2C 汎用 I/O (GPIO)

PCA9534A

アクティブ

割り込み / 構成レジスタ搭載、8 ビット 2.3V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

製品詳細

Number of I/Os 8 Features Configuration registers, Interrupt pin Supply voltage (min) (V) 2.3 Supply voltage (max) (V) 5.5 Addresses 8 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of I/Os 8 Features Configuration registers, Interrupt pin Supply voltage (min) (V) 2.3 Supply voltage (max) (V) 5.5 Addresses 8 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 16 23.04 mm² 3.6 x 6.4 VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3 VQFN (RGV) 16 16 mm² 4 x 4
  • 低いスタンバイ消費電流:1µA 以下
  • I2C からパラレル・ポートへのエクスパンダ
  • オープン・ドレインのアクティブ LOW 割り込み出力
  • 2.3V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 5V 許容の I/O ポート
  • 400kHz の高速 I2C バス
  • 3 本のアドレス・ピンにより、最大 8 個のデバイスを I2C/SMBus に接続可能
  • PCA9534 と組み合わせて使用した場合、最大 16 のデバイスを I2C/SMBus に接続可能 I2C エクスパンダ製品については、Section 5 を参照してください。
  • 入力 / 出力構成レジスタ
  • 極性反転レジスタ
  • パワー・オン・リセット機能を内蔵
  • 電源投入時はすべてのチャネルが入力に構成された状態
  • 電源オン時のグリッチなし
  • SCL/SDA 入力でのノイズ・フィルタ
  • 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により、LED を直接駆動
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン・モデル (A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 低いスタンバイ消費電流:1µA 以下
  • I2C からパラレル・ポートへのエクスパンダ
  • オープン・ドレインのアクティブ LOW 割り込み出力
  • 2.3V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 5V 許容の I/O ポート
  • 400kHz の高速 I2C バス
  • 3 本のアドレス・ピンにより、最大 8 個のデバイスを I2C/SMBus に接続可能
  • PCA9534 と組み合わせて使用した場合、最大 16 のデバイスを I2C/SMBus に接続可能 I2C エクスパンダ製品については、Section 5 を参照してください。
  • 入力 / 出力構成レジスタ
  • 極性反転レジスタ
  • パワー・オン・リセット機能を内蔵
  • 電源投入時はすべてのチャネルが入力に構成された状態
  • 電源オン時のグリッチなし
  • SCL/SDA 入力でのノイズ・フィルタ
  • 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により、LED を直接駆動
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン・モデル (A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

PCA9534A と PCA9534 は、固定 I2C アドレスを除くと同じです。そのため、これらのデバイス最大 16 個 (各 8 個) を同じ I2C バスに接続できます。

INT はマイクロコントローラの割り込み入力に接続できます。この配線で割り込み信号を送ることでリモート I/O は、I2C バス経由で通信しなくてもポート上に受信データが存在するかどうかをマイクロコントローラに通知できます。そのため、PCA9534A はシンプル・スレーブ・デバイスとして機能できます。

本デバイスの出力 (ラッチ付き) は大電流駆動能力を備えているため、LED を直接駆動できます。本デバイスは低消費電流です。

3 本のハードウェア・ピン (A0、A1、A2) を使って固定 I2C アドレスをプログラムおよび変更することで、最大 8 つのデバイスが同じ I2C バスまたは SMBus を共有できます。

PCA9534A は PCF8574A とピン互換、I2C アドレス互換です。しかし PCA9534A では、PCF8574A に対して機能が拡張されているため、ソフトウェアを変更する必要があります。

PCA9534A は PCA9554A の低消費電力バージョンです。PCA9534A と PCA9554A の唯一の違いは、PCA9534A では内部 I/O プルアップ抵抗が除去されていることです。そのため、I/O を LOW に保持する際のスタンバイ・モードの消費電力が大幅に低減されています。

PCA9534A と PCA9534 は、固定 I2C アドレスを除くと同じです。そのため、これらのデバイス最大 16 個 (各 8 個) を同じ I2C バスに接続できます。

INT はマイクロコントローラの割り込み入力に接続できます。この配線で割り込み信号を送ることでリモート I/O は、I2C バス経由で通信しなくてもポート上に受信データが存在するかどうかをマイクロコントローラに通知できます。そのため、PCA9534A はシンプル・スレーブ・デバイスとして機能できます。

本デバイスの出力 (ラッチ付き) は大電流駆動能力を備えているため、LED を直接駆動できます。本デバイスは低消費電流です。

3 本のハードウェア・ピン (A0、A1、A2) を使って固定 I2C アドレスをプログラムおよび変更することで、最大 8 つのデバイスが同じ I2C バスまたは SMBus を共有できます。

PCA9534A は PCF8574A とピン互換、I2C アドレス互換です。しかし PCA9534A では、PCF8574A に対して機能が拡張されているため、ソフトウェアを変更する必要があります。

PCA9534A は PCA9554A の低消費電力バージョンです。PCA9534A と PCA9554A の唯一の違いは、PCA9534A では内部 I/O プルアップ抵抗が除去されていることです。そのため、I/O を LOW に保持する際のスタンバイ・モードの消費電力が大幅に低減されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TCA9534A アクティブ 割り込み、構成レジスタ搭載、8 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ Performance enhancements for power-on reset, interrupt, and lower voltage operation.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCA9534A 割り込み出力および構成レジスタ付き、リモート 8 ビット I2C/SMBus 低消費電力 I/O エクスパンダ データシート (Rev. J 翻訳版) 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2021年 8月 30日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション・ノート I2C Dynamic Addressing 2019年 4月 25日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016年 9月 7日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
アプリケーション・ノート Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
アプリケーション・ノート Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
アプリケーション・ノート I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
アプリケーション・ノート Programming Fun Lights With TI's TCA6507 2007年 11月 30日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

設計ツール

I2C-DESIGNER — I2C designer tool

I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム・ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGV) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ