パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 24 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
PCA9539 の特徴
- 低いスタンバイ時消費電流:1µA 以下
- I2C からパラレル・ポートへのエクスパンダ
- オープン・ドレインのアクティブ LOW 割り込み出力
- アクティブ LOW のリセット入力
- 5V 許容の I/O ポート
- ほとんどのマイクロコントローラと互換
- 400kHz の高速 I2C バス
- 極性反転レジスタ
- 2 本のハードウェア・アドレス・ピンにより、4 つまでのデバイスをアドレス指定可能
- 大電流の駆動能力を持つラッチ付き出力により、LED を直接駆動
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
PCA9539 に関する概要
システム・マスタは、タイムアウトまたはその他の不適切な動作の場合、RESET 入力を LOW にアサートすることで PCA9539 をリセットできます。パワーオン・リセットにより、レジスタはデフォルト状態に戻り、I2C/SMBus ステート・マシンが初期化されます。RESET をアサートしても同じリセットと初期化が行われ、デバイスの電源はオフになりません。
PCA9539 のオープン・ドレイン割り込み (INT) 出力は、いずれかの入力の状態が、対応する入力ポート・レジスタの状態と異なっている場合にアクティブになるため、入力状態が変化したことをシステム・マスタに示すために使用されます。
INT はマイクロコントローラの割り込み入力に接続できます。この配線で割り込み信号を送ることでリモート I/O は、I2C バス経由で通信しなくてもポート上に受信データが存在するかどうかをマイクロコントローラに通知できます。そのため、PCA9539 はシンプル・スレーブ・デバイスとして機能できます。
本デバイスの出力 (ラッチ付き) は大電流駆動能力を備えているため、LED を直接駆動できます。本デバイスは低消費電流です。
PCA9539 は、内部 I/O プルアップ抵抗が除去されていること、A2 が RESET に置き換わっていること、アドレス範囲が異なることを除いて PCA9555 と同じです。内部 I/O プルアップ抵抗の除去により、I/O を LOW に保持する際の消費電力が大幅に低減されています。
2 本のハードウェア・ピン (A0、A1) を使って固定 I2C アドレスをプログラムおよび変更することで、最大 4 つのデバイスが同じ I2C バスまたは SMBus を共有できます。