PCA9544A

アクティブ

割り込み / 電圧レベル シフト機能搭載、4 チャネル、2.3V ~ 5.5V I2C/SMBus マルチプレクサ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TCA9544A アクティブ 割り込み / 電圧レベル シフト機能搭載、4 チャネル、1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus マルチプレクサ Performance enhancements for power-on reset and lower voltage operation.

製品詳細

Addresses 8 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.3 Features Interrupt pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of channels 4
Addresses 8 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.3 Features Interrupt pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of channels 4
SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 TVSOP (DGV) 20 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RGY) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 1 対 4 の双方向変換スイッチ
  • I2C バスおよび SMBus 互換
  • 4 つのアクティブ LOW 割り込み入力
  • アクティブ LOW の割り込み出力
  • 3 本のアドレス・ピンにより、最大 8 個のデバイスを I2C バスに接続可能
  • I2C バスによるチャネル選択
  • 電源オン時にすべてのスイッチ・チャネルの接続解除
  • 低い RON のスイッチ
  • 1.8V、2.5V、3.3V、5V の各電圧のバス間での電圧レベル変換
  • 電源オン時のグリッチなし
  • 活線挿抜をサポート
  • 小さいスタンバイ電流
  • 2.3V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 5.5V 許容の入力
  • 0~400kHz のクロック周波数
  • JESD 78 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン・モデル (A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 1 対 4 の双方向変換スイッチ
  • I2C バスおよび SMBus 互換
  • 4 つのアクティブ LOW 割り込み入力
  • アクティブ LOW の割り込み出力
  • 3 本のアドレス・ピンにより、最大 8 個のデバイスを I2C バスに接続可能
  • I2C バスによるチャネル選択
  • 電源オン時にすべてのスイッチ・チャネルの接続解除
  • 低い RON のスイッチ
  • 1.8V、2.5V、3.3V、5V の各電圧のバス間での電圧レベル変換
  • 電源オン時のグリッチなし
  • 活線挿抜をサポート
  • 小さいスタンバイ電流
  • 2.3V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 5.5V 許容の入力
  • 0~400kHz のクロック周波数
  • JESD 78 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン・モデル (A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

PCA9544A は、I2C バスで制御される 4 チャネル双方向変換マルチプレクサです。SCL/SDA 上流ペアが、4 つの下流ペア (チャネル) に展開されます。同時に選択可能な SCL/SDA ペアは 1 つで、プログラム可能な制御レジスタの値によって決定されます。4 つの割り込み入力 (INT3INT0、各下流ペアに 1 つ) を備えています。1 つの割り込み出力 (INT) が 4 つの割り込み入力の論理積として機能します。

パワー・オン・リセット機能により、レジスタはデフォルト状態に戻り、I2C ステート・マシンが初期化され、どのチャネルも選択されていない状態になります。

スイッチのパス・ゲートは、PCA9544A から印加される最大の HIGH 電圧を、VCC ピンを使用して制限できるように構成されています。これにより、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、追加保護の必要なしに 1.8V、2.5V、3.3V のデバイスが 5V のデバイスと通信できます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべての I/O ピンは 5V 許容です。

PCA9544A は、I2C バスで制御される 4 チャネル双方向変換マルチプレクサです。SCL/SDA 上流ペアが、4 つの下流ペア (チャネル) に展開されます。同時に選択可能な SCL/SDA ペアは 1 つで、プログラム可能な制御レジスタの値によって決定されます。4 つの割り込み入力 (INT3INT0、各下流ペアに 1 つ) を備えています。1 つの割り込み出力 (INT) が 4 つの割り込み入力の論理積として機能します。

パワー・オン・リセット機能により、レジスタはデフォルト状態に戻り、I2C ステート・マシンが初期化され、どのチャネルも選択されていない状態になります。

スイッチのパス・ゲートは、PCA9544A から印加される最大の HIGH 電圧を、VCC ピンを使用して制限できるように構成されています。これにより、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、追加保護の必要なしに 1.8V、2.5V、3.3V のデバイスが 5V のデバイスと通信できます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべての I/O ピンは 5V 許容です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCA9544A 低電圧、4 チャネル、割り込みロジック搭載の I2C および SMBus マルチプレクサ データシート (Rev. G 翻訳版) 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2021年 8月 24日
アプリケーション・ノート I2C Solutions for Hot Swap Applications (Rev. A) 2023年 1月 31日
アプリケーション・ノート I2C Dynamic Addressing 2019年 4月 25日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016年 9月 7日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
アプリケーション・ノート Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
アプリケーション・ノート Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
アプリケーション・ノート I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
アプリケーション・ノート Troubleshooting I2C Bus Protocol 2009年 10月 19日
アプリケーション・ノート Programming Fun Lights With TI's TCA6507 2007年 11月 30日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

PCA9544A IBIS Model

SCPM004.ZIP (149 KB) - IBIS Model
設計ツール

I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール

I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。 
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 20 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ