PCM1774

アクティブ

93dB SNR、低消費電力ステレオ DAC、HP アンプ(S/W 制御)付

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TAD5112 プレビュー Low-power stereo audio DAC with 110dB dynamic range, and headphone and line driver 13-dB higher performance with integrated headphone amplifier, SW controlled, QFN package

製品詳細

Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 93 Sampling rate (max) (kHz) 50 Control interface I2C, SPI Resolution (Bits) 16 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 93 Sampling rate (max) (kHz) 50 Control interface I2C, SPI Resolution (Bits) 16 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
VQFN (RGP) 20 16 mm² 4 x 4
  • アナログ・フロント・エンド:
    • ステレオ・シングルエンド入力
    • マイク・アンプ(12dB、20dB)
  • アナログ・バック・エンド:
    • 音量調整付きステレオ/モノラル・ライン出力
    • 音量調整付きステレオ/モノラル・ヘッドホン・アンプ
  • アナログ性能:
    • ダイナミック・レンジ:93dB
    • ヘッドホン出力:40mW + 40mW(RL = 16
  • 電源電圧
    • デジタルI/O部:1.71V~3.6V
    • デジタル・コア部:1.71V~3.6V
    • アナログ部:2.4V~3.6V
    • パワー・アンプ部:2.4V~3.6V
  • 低消費電力:
    • 再生時6.4mW(1.8V/2.4V、44.1kHz)
    • パワーダウン時3.3μW
  • サンプリング周波数:5kHz~50kHz
  • PLLなしで単一クロック入力により動作
  • システム・クロック:
    • 共通オーディオ・クロック(256fS/384fS)、12/24、13/26、13.5/27、19.2/38.4、19.68/39.36 MHz
  • 2線式(I2C™)または3線式(SPI)シリアル制御
  • レジスタ制御によりプログラム可能な機能:
    • デジタル減衰量:0dB~–62dB
    • DACのデジタル・ゲイン:0、6、12、18dB
    • 各モジュールのパワーオン/パワーダウン制御
    • アナログ出力ゲイン:6dB~–70dB
    • マイク入力:0/12/20dB
    • アナログ・ミキシング・ゲイン:0dB ~ –21dB
    • 3バンド・トーン・コントロールおよび3Dサウンド
    • アナログ・ミキシング・コントロール
  • ポップ・ノイズ低減回路
  • 短絡保護回路
  • パッケージ:4mm × 4mm QFNパッケージ
  • 動作温度範囲:–40°C~85°C
  • アプリケーション
    • 携帯型音楽プレーヤー、携帯電話
    • ビデオ・カメラ、デジタル・スチル・カメラ
    • PMP/DMB/PND

  • アナログ・フロント・エンド:
    • ステレオ・シングルエンド入力
    • マイク・アンプ(12dB、20dB)
  • アナログ・バック・エンド:
    • 音量調整付きステレオ/モノラル・ライン出力
    • 音量調整付きステレオ/モノラル・ヘッドホン・アンプ
  • アナログ性能:
    • ダイナミック・レンジ:93dB
    • ヘッドホン出力:40mW + 40mW(RL = 16
  • 電源電圧
    • デジタルI/O部:1.71V~3.6V
    • デジタル・コア部:1.71V~3.6V
    • アナログ部:2.4V~3.6V
    • パワー・アンプ部:2.4V~3.6V
  • 低消費電力:
    • 再生時6.4mW(1.8V/2.4V、44.1kHz)
    • パワーダウン時3.3μW
  • サンプリング周波数:5kHz~50kHz
  • PLLなしで単一クロック入力により動作
  • システム・クロック:
    • 共通オーディオ・クロック(256fS/384fS)、12/24、13/26、13.5/27、19.2/38.4、19.68/39.36 MHz
  • 2線式(I2C™)または3線式(SPI)シリアル制御
  • レジスタ制御によりプログラム可能な機能:
    • デジタル減衰量:0dB~–62dB
    • DACのデジタル・ゲイン:0、6、12、18dB
    • 各モジュールのパワーオン/パワーダウン制御
    • アナログ出力ゲイン:6dB~–70dB
    • マイク入力:0/12/20dB
    • アナログ・ミキシング・ゲイン:0dB ~ –21dB
    • 3バンド・トーン・コントロールおよび3Dサウンド
    • アナログ・ミキシング・コントロール
  • ポップ・ノイズ低減回路
  • 短絡保護回路
  • パッケージ:4mm × 4mm QFNパッケージ
  • 動作温度範囲:–40°C~85°C
  • アプリケーション
    • 携帯型音楽プレーヤー、携帯電話
    • ビデオ・カメラ、デジタル・スチル・カメラ
    • PMP/DMB/PND

PCM1774は、携帯型デジタル・オーディオ・アプリケーション用に設計された低消費電力ステレオDACです。ヘッドホン・アンプ 、ライン・アンプ、ライン入力、ブースト・アンプ、プログラム可能なゲイン制御、アナログ・ミキシング、およびサウンド・エフェクトを内蔵しています。PCM1774は、フットプリントの小さい4mm × 4mm QFNパッケージで供給されます。右詰め、左 詰め、I2S、DSPの各形式をサポートし、オーディオDSPおよびデコーダ/エンコーダ・チップへのインターフェイスが容易です 。最大50kHzのサンプリング・レートがサポートされています。ユーザがプログラム可能な機能には、2線式または3線式のシ リアル制御ポートを通じてアクセスできます。

PCM1774は、携帯型デジタル・オーディオ・アプリケーション用に設計された低消費電力ステレオDACです。ヘッドホン・アンプ 、ライン・アンプ、ライン入力、ブースト・アンプ、プログラム可能なゲイン制御、アナログ・ミキシング、およびサウンド・エフェクトを内蔵しています。PCM1774は、フットプリントの小さい4mm × 4mm QFNパッケージで供給されます。右詰め、左 詰め、I2S、DSPの各形式をサポートし、オーディオDSPおよびデコーダ/エンコーダ・チップへのインターフェイスが容易です 。最大50kHzのサンプリング・レートがサポートされています。ユーザがプログラム可能な機能には、2線式または3線式のシ リアル制御ポートを通じてアクセスできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 16 ビット・低消費電力ステレオ・オーディオ DAC、アナログ・ミキシング、ライン出力、ヘッドホン出力付 データシート 英語版 PDF | HTML 2008年 10月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) DEM-DAI1774 EVM User's Guide 2008年 2月 15日
アプリケーション・ノート A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters 2000年 9月 27日
アプリケーション・ノート THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27 2000年 9月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC238 PCM1774EVM - Graphical User Interface (GUI) Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ DAC
PCM1774 93dB SNR、低消費電力ステレオ DAC、HP アンプ(S/W 制御)付
シミュレーション・モデル

PCM1774 IBIS Model

SLAM131.ZIP (31 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ