32-pin (PJT) package image

PCM2912APJTR アクティブ

オーディオ コーデック、USB インターフェイス、モノラル マイク入力、ステレオ ヘッドホン出力付

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: PCM2912APJTR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCM2912APJT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TQFP (PJT) | 32
動作温度範囲 (℃) -25 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

PCM2912A の特徴

  • On-Chip USB Interface:
    • With Full-Speed Transceivers
    • Fully Compliant With USB 2.0 Specification
    • Certified By USB-IF
    • Partially Programmable Descriptors
    • Adaptive Isochronous Transfer for Playback
    • Asynchronous-Isochronous Transfer for
      Record
    • Bus Powered
  • 16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC
  • Sampling Rate:
    • 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, or 48 kHz
  • On-Chip Clock Generator:
    • With Single 6-MHz Clock Source
  • Mono ADC with Microphone Input
    • Analog Performance at VBUS = 5 V:
      • THD+N: 0.01%
      • SNR: 92 dB
      • Dynamic Range: 90 dB
    • Decimation Digital Filter
      • Passband Ripple: ±0.05 dB
      • Stop-Band Attenuation: –65 dB
    • Single-Ended Voltage Input
    • Antialiasing Filter Included
    • Digital HPF Included
    • Microphone Bias, Microphone Amplifier, and
      Input PGA
  • Stereo DAC With Headphone Output
    • Analog Performance at VBUS = 5.0 V:
      • THD+N: 0.01% (RL > 10 kΩ)
      • THD+N: 0.02% (RL = 32 Ω)
      • SNR: 92 dB
      • Dynamic Range: 90 dB
      • PO: 13 mW (RL = 32 Ω)
      • PO: 25 mW (RL = 16 Ω)
    • Oversampling Digital Filter
      • Passband Ripple: ±0.1 dB
      • Stop-Band Attenuation: –43 dB
      • Single-Ended Voltage Output
      • Analog LPF Included
      • Sidetone PGA, Output PGA, and HP
        Amplifier
  • Multifunctions:
    • Suspend, Playback, and Record Status Flag
    • Microphone Amplifier, Mute, and Gain Control
  • Pop/Click Noise-Free
  • Single Power-Supply: 5 V Typical (VBUS)
  • Package: 32-Pin TQFP

PCM2912A に関する概要

The PCM2912A is the Texas Instruments single-chip, USB stereo audio codec with a USB, 2.0-compliant, full-speed protocol controller and an analog front-end (AFE) function for headset applications.

The USB protocol controller works with no software code, but USB descriptors can be modified on request. The PCM2912A employs SpAct™ architecture, TI’s unique system that recovers the audio clock from USB packet data. On-chip analog PLLs with SpAct enables independent playback and record sampling rates with low clock jitters.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PCM2912APJT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら