この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
PCM5121
- 最高48kHz fSのオーディオ処理機能をレジスタで選択可能
- ダイナミック・レンジ制御(DRC)
- イコライゼーション(EQ)
- フィルタリング
- 384kHz fSのDAC機能
- 市場で最低レベルの帯域外ノイズ
- デジタル・フィルタのレイテンシと性能を選択可能
- DCブロッキング・コンデンサが不要
- 負のチャージ・ポンプを内蔵
- インテリジェントなミューティング・システム:ソフトなアップおよびダウン勾配と、120dBのミュートSNRを持つアナログ・ミュート
- 内蔵の高性能オーディオPLLとBCK基準電圧により、内部的にSCKを生成
- 16、20、24、32ビットのオーディオ・データを受け付け可能
- PCMデータ・フォーマット:I2S、左揃え、右揃え、TDM/DSP
- SPIまたはI2C制御
- ソフトウェアまたはハードウェア構成
- LRCKおよびBCKが非アクティブのとき自動的にパワー・セーブ・モードに移行
- 1.8Vまたは3.3VのフェイルセーフLVCMOSデジタル入力
- 単電源動作
- アナログ3.3V、デジタル1.8Vまたは3.3V
- パワー・オン・リセット機能を搭載
- 小型の28ピンパッケージ
PCM512xデバイスは、モノリシックCMOS集積回路のファミリで、ステレオ・デジタル/アナログ・コンバータと、追加のサポート回路が小型のTSSOPパッケージに内蔵されています。PCM512xはTIの最新世代の高度なセグメントDACアーキテクチャを使用し、非常に優れた動的性能を実現するとともに、クロック・ジッタへの許容性が向上しています。
PCM512xファミリの製品には、プリセットのオーディオ処理機能が内蔵されており、係数をプログラム可能なため、開発者は製品の内挿フィルタ、スピーカーのEQ、ダイナミック・レンジ制御、および平均ボリューム制御の特性を変更できます。
PCM512xには2.1VRMSのグランド中心の出力があるため、出力のDCブロッキング・コンデンサが不要で、従来の単一電源ライン・ドライバで必要とされた外部ミューティング回路も不要になります。
内蔵のライン・ドライバは最小1kΩの負荷をサポートし、他のいかなるチャージ・ポンプ・ベースのライン・ドライバよりも優れています。最小1kΩの負荷をサポートできるため、PCM512xは実質的に最大10の製品(LCD TV、DVDR、AVレシーバなど)を並列に駆動できます。
デバイス内蔵のPLLにより、システム・クロック(一般にマスタ・クロックと呼ばれます)が不要で、3線式のI2S接続を使用でき、システムのEMIも減少します。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | PCM512x 2VRMS DirectPath™、32ビット、384kHzのPCBインターフェイスを搭載した112dBおよび106dBのオーディオ・ステレオDAC データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 10月 7日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | PCM512x/4x EVM User's Guide (Rev. A) | 2014年 11月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters | 2000年 9月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PCM5122EVM-U — PCM5122 の評価基板
The PCM5142EVM-U is a complete evaluation kit for use with a personal computer running the Microsoft Windows ™ operating system. This EVM can be used in conjunction with PurePath™ Studio to take advantage of the fixed-function processing and mini-DSP processing capabilities of the PCM5142 and (...)
PCM5XXX-DRIVERS — PCM5xxx DAC ファミリ Linux ドライバ・サポート
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
Linux ソース・ファイル
(...)
AICPUREPATH_STUDIO — PurePath™ Studio グラフィカル開発環境
The GDE permits these devices to be programmed to support the processing requirements of a wide (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。