PCM5122EVM-U

PCM5122 評価基板

PCM5122EVM-U

ご注文はこちら

概要

PCM5142EVM-U は Microsoft Windows™ オペレーティング システムを駆動している PC での使用に最適な包括的な評価キットです。この評価基板 (EVM) を PurePath™ Studio と組み合わせて使用すると、PCM5142 と PCM5141 の固定機能処理機能とミニ DSP 処理機能を活用できます。必要な評価ソフトウェアは PCM5122 または PCM5141 プロダクト フォルダからオンラインで入手できます。PCM5142EVM は TI の EVM フォーム ファクタを採用しており、PCM5102 の性能や動作特性の直接評価を可能にするほか、ソフトウェア開発やシステムのプロトタイプ製作を容易にします。PCM5142EVM-U は、1 本の ミニ USB ケーブルを使用して PC に接続できます。この USB 接続により EVM に対する給電、制御、オーディオ データ ストリーミングが可能になり、設定と構成の手間が軽減します。また、高度な動作のために外部制御信号やオーディオ データを接続でき、プロトタイプ製作や他の開発環境、システムへの接続が可能です。

PurePath Studios は、PCM5121/2 と PCM5141/2 の固定機能オーディオ処理とフル mini-DSP 機能をそれぞれ活用できます。このソフトウェアを使用すると、PCM5121/2 で固定機能のオーディオ処理フローを選択し、ボリューム コントロール、EQ、DRC などの機能を使用できます。PCM5141/2 ファミリは、さらに多くのアルゴリズムを採用することができます。顧客はこれらのデバイスで適応可能なフル mini-DSP 処理フローを独自に構成でき、個別のアプリケーションに適しています。

特長
  • PC への Mini-USB の接続により給電、制御、オーディオ データ ストリーミングが可能になり、評価が容易に
  • 外部制御信号やデジタル オーディオ信号にアクセスできる接続ポイントにより、他の回路や入力デバイスに迅速に接続可能
  • CodecControl™ グラフィカル ユーザー インターフェイスまたは PurePath™ Studio を使用した迅速なプロトタイプ製作が可能
オーディオ DAC
PCM5121 2V RMS DIRECTPATH 106dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ プロセッシング付き PCM5122 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ プロセッシング付き
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with PCM5121 and PCM5122

パッケージの表示

Develop with PCM5121 and PCM5122

close
Hardware, software, and resources for evaluating the PCM5121 and PCM5122 digital-to-analog converter.
評価ボード

PCM5122EVM-U — PCM5122 評価モジュール

必須
これが必要な理由 This evaluation module provides the hardware interface to the PCM5121 and PCM5122 DAC for use with the control software GUI.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PCM5122EVM-U PCM5122 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

オプション
これが必要な理由 PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the PCM5121 and PCM5122.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PC、およびノート PC のオーディオ アンプ
TAS2770 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、20W、デジタル入力、4.5V ~ 18V、スマート アンプ TAS2781 25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ TAS5766M 50W ステレオ、100W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ
オーディオ ADC
PCM1841-Q1 車載、クワッドチャネル、32 ビット、192kHz オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM3120-Q1 車載、ステレオ、106dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC PCM3140-Q1 車載、106dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM5120-Q1 車載対応、ステレオ、120dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC PCM5140-Q1 車載、120dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM6020-Q1 車載対応、マイク バイアス内蔵、昇圧機能と入力診断機能搭載、2 チャネル オーディオ ADC PCM6120-Q1 車載、ステレオ、123dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC PCM6140-Q1 車載、122dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM6260-Q1 車載対応、プログラマブル マイク バイアス内蔵、昇圧機能、入力診断機能搭載、6 チャネル オーディオ ADC PCM6340-Q1 車載、マイク バイアス内蔵、入力診断機能搭載、4 チャネル オーディオ ADC PCMD3140 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力へのコンバータ PCMD3140-Q1 車載対応、127dB SNR、768kHz、4 チャネル、PDM 入力から TDM 出力または I²S 出力への変換向けコンバータ PCMD3180 8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ PCMD3180-Q1 車載、8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ TAA3020 104dB SNR、ステレオチャネル、768kHz オーディオ A/D コンバータ (ADC) TAA3040 Quad-channel 768kHz audio analog-to-digital converter (ADC) with 104dB SNR TAA5212 119dB のダイナミック レンジと構成可能なデジタル フィルタ搭載、高性能ステレオ オーディオ ADC TAA5412-Q1 112dB のダイナミック レンジ、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ ADC TLV320ADC3120 106dB SNR、ステレオ チャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) TLV320ADC3140 106dB SNR を実現した、クワッド チャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC) TLV320ADC5120 120dB SNR、ステレオ チャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) TLV320ADC5140 120dB SNR を実現した、クワッド チャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC) TLV320ADC6120 123dB SNR、ステレオ チャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) TLV320ADC6140 122dB SNR を実現した、クワッド チャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC)
オーディオ DAC
PCM1690 差動出力搭載、、113dB SNR、8 チャネル、オーディオ DAC PCM5242 4.2VRMS、DirectPath™、32 ビット、384kHz、114dB、オーディオ ステレオ DAC TAD5112 110dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車載用低消費電力ステレオ オーディオ DAC TAD5112-Q1 110dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車載用低消費電力ステレオ オーディオ DAC TAD5212 120dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車高性能ステレオ オーディオ DAC TAD5212-Q1 120dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車載用高性能ステレオ オーディオ DAC
オーディオ コーデック
TAC5111 105dB のダイナミック レンジ ADC と 114dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、低消費電力モノラル オーディオ コーデック TAC5111-Q1 ダイナミック レンジが 105dB の ADC と 114dB の DAC 搭載、車載用低消費電力モノラル オーディオ コーデック TAC5112 105dB のダイナミック レンジ ADC と 114dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TAC5112-Q1 ダイナミック レンジが 105dB の ADC と 114dB の DAC 搭載、車載用低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TAC5211 119dB のダイナミック レンジ ADC と 120dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、車載用高性能モノラル オーディオ コーデック TAC5212 119dB のダイナミック レンジ ADC と 120dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、車載用高性能ステレオ オーディオ コーデック TAC5311-Q1 104dB ADC、114dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用モノラル オーディオ コーデック TAC5312-Q1 104dB ADC、114dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ コーデック TAC5412-Q1 112dB ADC、120dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3268 TLV320AIC3268 超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TAS2110 11V Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ TAS2764 I/V センス機能とスピーカ保護機能搭載、マルチレベル電源向け、13W、デジタル入力、2.3V ~ 16V スマート アンプ TAS2780 スピーカ保護用 I/V センス機能搭載、25W、デジタル入力、4.5V ~ 24V、6A ピーク、スマート アンプ TAS5729MD HP (ヘッドホン) 対応、12W ステレオ、24W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5733L EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、10W ステレオ、20W モノラル、8 ~ 16.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5751M EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、25W ステレオ、40W モノラル、8 ~ 26.4V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5754M 40W ステレオ、61W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5756M 30W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760L 21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760LD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760M 55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5780M 20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5782M 処理能力搭載、20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5805M 処理能力搭載、23W ステレオ、45W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5822M 96kHz のエンハンスド処理機能搭載、35W、インダクタレス、デジタル入力、ステレオ、閉ループ Class-D アンプ TAS5825M 192kHz アーキテクチャ採用、38W ステレオ、65W モノラル、4.5 ~ 26V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5825P 超低アイドル損失と優れた効率、4.5V ~ 26.4V、Class-H 制御、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
ピエゾ ドライバ
DRV5825P スマート I/V 保護機能搭載、4.5 ~ 26.4V、7.5A ステレオ、15A モノラル、デジタル入力、ピエゾ ドライバ
専用オーディオ アンプ
TPA6166A2 アクセサリ検出機能搭載、43mW ステレオ、アナログ入力ヘッドホン アンプ
携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ
TAS2562 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、11V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、デジタル入力スマート アンプ TAS2564 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、7W、デジタル入力スマート アンプ TAS2572 I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ
汎用オーディオ アンプ
TAS2552 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、4W、デジタル / アナログ入力、スマート アンプ。8.5V 昇圧 TAS2555 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ TAS2557 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ TAS2559 ステレオ処理機能付き、スピーカ保護機能内蔵、5.7W、デジタル入力スマート アンプ TAS2560 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、8.5V の Class-H 昇圧機能内蔵、5.6W デジタル入力スマート アンプ TAS2563 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ TAS5731 2.1 チャネル サポート、20W ステレオ、41W モノラル、8 ~ 21.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5760MD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
車載オーディオ アンプ
TAS5411-Q1 車載、8W、4.5V~18V、アナログ入力、モノラル Class-D オーディオ アンプ TAS5421-Q1 車載、22W、4.5V~18V、アナログ入力、モノラル Class-D オーディオ アンプ TAS5431-Q1 車載、8W、4.5V~18V アナログ入力、モノラル Class-D オーディオ アンプ TAS5441-Q1 車載、22W、4.5V~18V アナログ入力、モノラル Class-D オーディオ アンプ TAS5760M-Q1 車載、25W、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V の電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6421-Q1 車載対応、ロード ダンプ対応機能搭載、75W、2MHz、1 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6422-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、75W、2MHz、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6422E-Q1 車載、75W、2MHz、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424-Q1 車載、75W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424E-Q1 車載、75W、2MHz、クワッドチャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424L-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、27W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424M-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、45W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424MS-Q1 車載、45W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424R-Q1 車載、75W、2MHz、クワッドチャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6511-Q1 車載、電流センス機能搭載、50V、2MHz、1 チャネル、デジタル入力、Class-D オーディオ アンプ TAS6584-Q1 車載、電流センス機能搭載、45V、10A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ TAS6684-Q1 車載、電流センス機能搭載、45V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ TAS6754-Q1 車載、1L 変調、19V、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ TPA6304-Q1 車載、45W、2.1MHz、アナログ入力、4 チャネル Class-D Burr-Brown™ オーディオ アンプ TPA6404-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、45W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
ADC3120EVM-PDK TLV320ADC3120 ステレオ チャネル、106dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC3120Q1EVM-PDK PCM3120-Q1 106dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 ADC5120EVM-PDK TLV320ADC5120 ステレオ チャネル、120dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC5120Q1EVM-PDK PCM5120-Q1 120dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 ADC6120EVM-PDK TLV320ADC6120 ステレオ チャネル、123dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC6120Q1EVM-PDK PCM6120-Q1 123dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 PCM1809EVM PCM1809 評価基板 PCMD3140Q1EVM-PDK PCMD3140-Q1 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力への変換を行うコンバータの評価基板 PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM スマート アンプ スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2) TAA3040EVM-PDK TAA3040 評価基板 TAA5212EVM-K TAA5212 評価基板 TAC5112EVM-K TAC5112 評価基板 TAC5212EVM-K TAC5212 評価基板 TAD5212EVM-K TAD5212 評価基板 TAS2555YZEVM TAS2555:5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板 TAS2557EVM TAS2557 Class-H 昇圧機能とスピーカ センス機能搭載、5.7W Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS2559EVM TAS2559 5.7W Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS2560EVM TAS2560:5.6W Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS2770EVM TAS2770EVM モノラル、デジタル入力、Class-D、IV センスオーディオアンプの評価基板、QFN パッケージ TAS2781EVM デジタル入力およびスピーカ IV センス機能搭載、モノラル、Class-D オーディオ アンプ向け TAS2781 評価基板 TAS3251EVM TAS3251 175W ステレオ / 350W モノラル、Ultra-HD デジタル入力 Class-D 評価モジュール TAS5411Q1EVM TAS5411-Q1 EVM 1 チャネル、アナログ入力クラス-D オーディオ・アンプ、I2C 診断および保護付き、オートモーティブ用 TAS5421EVM TAS5421EVM オーディオ・アンプ評価ボード、eCall、テレマティック、計器群、および、インフォテイメント用 TAS5431Q1EVM TAS5431-Q1 8W車載用モノラル アナログ入力D級オーディオ アンプ評価基板 TAS5441Q1EVM eCall、テレマティクス、インストルメント クラスター、インフォテインメント用オーディオ アンプ評価基板 TAS5721EVM TAS5721 評価モジュール TAS5733LEVM TAS5733L デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS5751MEVM TAS5751M デジタル入力、オープン ループ、Class-D オーディオ アンプ評価基板 TAS5754MDCAEVM TAS5754M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール TAS5756MDCAEVM TAS5756M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール TAS5760XXEVM TAS5760M/MD/L/LD 評価モジュール TAS5782MEVM TAS5782M デジタル入力、閉ループ、96kHz、処理機能搭載、Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS5805MEVM TAS5805M 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ ステレオ Class-D オーディオ アンプの評価基板 (EVM) TAS5825MEVM 96kHz/192kHz 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ、Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS6421Q1EVM TAS6421-Q1 I2C 診断機能搭載、2.1MHz、1 チャネル デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS6422EQ1EVM I2C 診断機能搭載、2MHz、2 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS6422Q1EVM TAS6422Q1 I2C 診断機能搭載、2.1MHz、2 チャネル デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS6424EQ1EVM TAS6424E-Q1 75W、2MHz、クワッド チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS6424LQ1EVM TAS6424LQ1 I2C 診断機能搭載、2.1MHz、4 チャネル デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS6424MSQ1EVM I2C 診断機能搭載、2.1MHz、4 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS6511Q1EVM TAS6511-Q1 評価基板 TAS6584Q1EVM TAS6584-Q1 45V、10A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプの評価基板 TAS6684Q1EVM TAS6684-Q1 評価基板 TAS6754Q1EVM TAS6754-Q1 評価基板 TPA6304Q1EVM 車載、2.1MHz、アナログ入力、4 チャネル、Class-D オーディオ アンプの評価基板 TPA6404Q1EVM TPA6404-Q1 50W、2MHz アナログ入力 4 チャネル、車載 Class-D オーディオ アンプの評価基板
開発キット
TAA3020EVM-PDK TAA3020 製品開発キット
ドライバまたはライブラリ

PCM512X-C-LINUX — PCM512x 用 .c ドライバ

必須
これが必要な理由 The PCM512X-C-LINUX provides a software interface to PCM5XXX devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
サポート対象の製品とハードウェア

PCM512X-C-LINUX PCM512x 用 .c ドライバ

close
バージョン: null
リリース日: 2025/07/15
ドライバまたはライブラリ

PCM512X-H-LINUX — PCM512x 用 .h ドライバ

必須
これが必要な理由 The PCM512X-H-LINUX provides a software interface to PCM5XXX devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
サポート対象の製品とハードウェア

PCM512X-H-LINUX PCM512x 用 .h ドライバ

close
バージョン: null
リリース日: 2025/07/15
ドライバまたはライブラリ

PCM512X-I2C-LINUX — PCM512x 用 .c I2C 制御インターフェイス・ドライバ

次の場合に必要:
using I2C serial communication.
これが必要な理由 The PCM512X-I2C-LINUX allows the use of I2C to communicate with PCM5XXX devices.
サポート対象の製品とハードウェア

PCM512X-I2C-LINUX PCM512x 用 .c I2C 制御インターフェイス・ドライバ

close
バージョン: null
リリース日: 2025/07/15
ドライバまたはライブラリ

PCM512X-SPI-LINUX — PCM512x 用 .c SPI 制御インターフェイス・ドライバ

次の場合に必要:
using SPI serial communication.
これが必要な理由 The PCM512X-SPI-LINUX allows the use of SPI to communicate with PCM5XXX devices.
サポート対象の製品とハードウェア

PCM512X-SPI-LINUX PCM512x 用 .c SPI 制御インターフェイス・ドライバ

close
バージョン: null
リリース日: 2025/07/15
資料と関連リソース
EVM ユーザー ガイド (英語) PCM512x/4x EVM User's Guide (Rev. A)
ガーバー・ファイル PCM5122EVM-U RevA Gerber Files

このハードウェアのみ購入

評価ボード

PCM5122EVM-U — PCM5122 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PCM5122EVM-U PCM5122 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PCM512x/4x EVM User's Guide (Rev. A) 2014/11/03
証明書 PCM5122EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート PCM512x ROM Code Application Note 2012/06/07

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
AICPUREPATH_STUDIO PurePath™ Studio グラフィカル開発環境

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。