PCM5122

アクティブ

2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ・ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ・プロセッシング付き

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TAD5212 プレビュー High-performance stereo audio DAC with 120dB dynamic range, and headphone and line driver 8-dB higher performance with integrated headphone amplifier, SW controlled, QFN package
新規 TAD5242 アクティブ Hardware-control stereo audio DAC with 120dB dynamic range, and headphone and line driver 8-dB higher performance with integrated headphone amplifier, HW controlled, QFN package

製品詳細

Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 112 Sampling rate (max) (kHz) 384 Control interface H/W, I2C, SPI Resolution (Bits) 32 Architecture Delta Sigma with line driver Operating temperature range (°C) -25 to 85 Rating Catalog
Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 112 Sampling rate (max) (kHz) 384 Control interface H/W, I2C, SPI Resolution (Bits) 32 Architecture Delta Sigma with line driver Operating temperature range (°C) -25 to 85 Rating Catalog
TSSOP (PW) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 最高48kHz fSのオーディオ処理機能をレジスタで選択可能
    • ダイナミック・レンジ制御(DRC)
    • イコライゼーション(EQ)
    • フィルタリング
  • 384kHz fSのDAC機能
  • 市場で最低レベルの帯域外ノイズ
  • デジタル・フィルタのレイテンシと性能を選択可能
  • DCブロッキング・コンデンサが不要
  • 負のチャージ・ポンプを内蔵
  • インテリジェントなミューティング・システム:ソフトなアップおよびダウン勾配と、120dBのミュートSNRを持つアナログ・ミュート
  • 内蔵の高性能オーディオPLLとBCK基準電圧により、内部的にSCKを生成
  • 16、20、24、32ビットのオーディオ・データを受け付け可能
  • PCMデータ・フォーマット:I2S、左揃え、右揃え、TDM/DSP
  • SPIまたはI2C制御
  • ソフトウェアまたはハードウェア構成
  • LRCKおよびBCKが非アクティブのとき自動的にパワー・セーブ・モードに移行
  • 1.8Vまたは3.3VのフェイルセーフLVCMOSデジタル入力
  • 単電源動作
    • アナログ3.3V、デジタル1.8Vまたは3.3V
  • パワー・オン・リセット機能を搭載
  • 小型の28ピンパッケージ
  • 最高48kHz fSのオーディオ処理機能をレジスタで選択可能
    • ダイナミック・レンジ制御(DRC)
    • イコライゼーション(EQ)
    • フィルタリング
  • 384kHz fSのDAC機能
  • 市場で最低レベルの帯域外ノイズ
  • デジタル・フィルタのレイテンシと性能を選択可能
  • DCブロッキング・コンデンサが不要
  • 負のチャージ・ポンプを内蔵
  • インテリジェントなミューティング・システム:ソフトなアップおよびダウン勾配と、120dBのミュートSNRを持つアナログ・ミュート
  • 内蔵の高性能オーディオPLLとBCK基準電圧により、内部的にSCKを生成
  • 16、20、24、32ビットのオーディオ・データを受け付け可能
  • PCMデータ・フォーマット:I2S、左揃え、右揃え、TDM/DSP
  • SPIまたはI2C制御
  • ソフトウェアまたはハードウェア構成
  • LRCKおよびBCKが非アクティブのとき自動的にパワー・セーブ・モードに移行
  • 1.8Vまたは3.3VのフェイルセーフLVCMOSデジタル入力
  • 単電源動作
    • アナログ3.3V、デジタル1.8Vまたは3.3V
  • パワー・オン・リセット機能を搭載
  • 小型の28ピンパッケージ

PCM512xデバイスは、モノリシックCMOS集積回路のファミリで、ステレオ・デジタル/アナログ・コンバータと、追加のサポート回路が小型のTSSOPパッケージに内蔵されています。PCM512xはTIの最新世代の高度なセグメントDACアーキテクチャを使用し、非常に優れた動的性能を実現するとともに、クロック・ジッタへの許容性が向上しています。

PCM512xファミリの製品には、プリセットのオーディオ処理機能が内蔵されており、係数をプログラム可能なため、開発者は製品の内挿フィルタ、スピーカーのEQ、ダイナミック・レンジ制御、および平均ボリューム制御の特性を変更できます。

PCM512xには2.1VRMSのグランド中心の出力があるため、出力のDCブロッキング・コンデンサが不要で、従来の単一電源ライン・ドライバで必要とされた外部ミューティング回路も不要になります。

内蔵のライン・ドライバは最小1kΩの負荷をサポートし、他のいかなるチャージ・ポンプ・ベースのライン・ドライバよりも優れています。最小1kΩの負荷をサポートできるため、PCM512xは実質的に最大10の製品(LCD TV、DVDR、AVレシーバなど)を並列に駆動できます。

デバイス内蔵のPLLにより、システム・クロック(一般にマスタ・クロックと呼ばれます)が不要で、3線式のI2S接続を使用でき、システムのEMIも減少します。

PCM512xデバイスは、モノリシックCMOS集積回路のファミリで、ステレオ・デジタル/アナログ・コンバータと、追加のサポート回路が小型のTSSOPパッケージに内蔵されています。PCM512xはTIの最新世代の高度なセグメントDACアーキテクチャを使用し、非常に優れた動的性能を実現するとともに、クロック・ジッタへの許容性が向上しています。

PCM512xファミリの製品には、プリセットのオーディオ処理機能が内蔵されており、係数をプログラム可能なため、開発者は製品の内挿フィルタ、スピーカーのEQ、ダイナミック・レンジ制御、および平均ボリューム制御の特性を変更できます。

PCM512xには2.1VRMSのグランド中心の出力があるため、出力のDCブロッキング・コンデンサが不要で、従来の単一電源ライン・ドライバで必要とされた外部ミューティング回路も不要になります。

内蔵のライン・ドライバは最小1kΩの負荷をサポートし、他のいかなるチャージ・ポンプ・ベースのライン・ドライバよりも優れています。最小1kΩの負荷をサポートできるため、PCM512xは実質的に最大10の製品(LCD TV、DVDR、AVレシーバなど)を並列に駆動できます。

デバイス内蔵のPLLにより、システム・クロック(一般にマスタ・クロックと呼ばれます)が不要で、3線式のI2S接続を使用でき、システムのEMIも減少します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCM512x 2VRMS DirectPath™、32ビット、384kHzのPCBインターフェイスを搭載した112dBおよび106dBのオーディオ・ステレオDAC データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 10月 7日
EVM ユーザー ガイド (英語) PCM512x/4x EVM User's Guide (Rev. A) 2014年 11月 3日
アプリケーション・ノート PCM512x ROM Code Application Note 2012年 6月 7日
アプリケーション・ノート A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters 2000年 9月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PCM5122EVM-U — PCM5122 の評価基板

The PCM5142EVM-U is a complete evaluation kit for use with a personal computer running the Microsoft Windows ™ operating system. This EVM can be used in conjunction with PurePath™ Studio to take advantage of the fixed-function processing and mini-DSP processing capabilities of the PCM5142 and (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

PCM5XXX-DRIVERS — PCM5xxx DAC ファミリ Linux ドライバ・サポート

この Linux ドライバは、オーディオ・ステレオ D/A コンバータ (DAC) である PCM51xx デバイス・ファミリをサポートし、I2C と SPI の各バス経由の通信を実施するほか、Linux カーネルの ASOC フレームワークを登録します。以下の「Go to third party」 (サード・パーティーにアクセス) ボタンを使用すると、git.kernal.org から適切なドライバをダウンロードできます。

Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

Linux ソース・ファイル

(...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

PUREPATHSTUDIO PurePath™ Studio graphical development environment

PurePath™ Studio Graphical Development Environment is a powerful, easy-to-use tool designed specifically to simplify software development for Audio products with a miniDSP/ Audio Processing capability.

The GDE permits these devices to be programmed to support the processing requirements of a wide (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ・コーデック
PCM3070 ステレオ・オーディオ・コーデック、miniDSP 内蔵 TLV320AIC3111 低消費電力オーディオ・コーデック、組込み miniDSP/ステレオ Class-D スピーカ・アンプ内蔵 TLV320AIC3120 低消費電力オーディオ・コーデック、miniDSP / 2.5W モノラル Class-D スピーカ・アンプ搭載 TLV320AIC3253 超低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデック、miniDSP およびステレオ・デジタル・マイク入力付き TLV320AIC3254 超低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデック、プログラマブル miniDSP 付き TLV320AIC3256 miniDSP と DirectPath™ HP (ヘッドホン) アンプ搭載、超低消費電力、ステレオ コーデック TLV320AIC3262 miniDSP の付いた低消費電力ステレオ・コーデック、ステレオ Class-D スピーカ、DirectPath ヘッドホン TSC2117 4 線式タッチスクリーン・コントローラ、低消費電力モノラル ADC/ステレオ DAC
オーディオ DAC
PCM5121 2V RMS DIRECTPATH 106dB オーディオ・ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ・プロセッシング付き PCM5122 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ・ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ・プロセッシング付き PCM5141 2V RMS DIRECTPATH 106dB オーディオ・ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル・プログラマブル miniDSP 付き PCM5142 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き TLV320DAC3120 2.5W モノラル Class-D スピーカ・アンプ、30mW ヘッドホン・ドライバ、およびオーディオ処理機能搭載、モノラル・オーディオ DAC
オーディオ ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR、低消費電力ステレオ ADC(ADC3001) TLV320ADC3101 デジタル・マイク・サポートと miniDSP を搭載した 92dB SNR 低消費電力ステレオ ADC
ハードウェア開発
評価ボード
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 評価モジュール PCM5122EVM-U PCM5122 の評価基板 PCM5142EVM-U PCM5142 評価モジュール TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 評価モジュールと USB マザーボード TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 評価モジュール TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 評価モジュール TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K 評価モジュール TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 評価モジュール TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 評価モジュール TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 評価モジュール
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ