PCM6240-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C ≤ TA ≤ +125°C
- ADC performance:
- Line differential input dynamic range: 110 dB
- Microphone differential input dynamic range: 110 dB
- THD+N: –95 dB
- Channel summing mode supports high SNR
- ADC input voltage:
- Differential, 10-VRMS full-scale inputs
- Single-ended, 5-VRMS full-scale inputs
- ADC sample rate (fS) = 8 kHz to 768 kHz
- Programmable channel settings:
- Channel gain: 0 dB to 42 dB, 1-dB steps
- Digital volume control: –100 dB to 27 dB
- Gain calibration with 0.1-dB resolution
- Phase calibration with 163-ns resolution
- Programmable microphone bias (5 V to 9 V):
- With integrated efficient boost converter, or
- With external high voltage HVDD supply
- Programmable microphone input fault diagnostics:
- Open inputs or shorted inputs
- Short to ground, MICBIAS or VBAT
- Microphone bias over current protection
- Low-latency signal processing filter selection
- Programmable HPF and biquad digital filters
- I2C or SPI controls
- Audio serial data interface:
- Format: TDM, I2S, or left-justified (LJ)
- Word length: 16 bits, 20 bits, 24 bits, or 32 bits
- Master or slave interface
- Single-supply, 3.3-V operation
- I/O supply operation: 3.3 V or 1.8 V
- Power consumption:
- < 20 mW/channel at 48-kHz
The 4-channel PCM6x40-Q1 (PCM6240-Q1, PCM6340-Q1) and 6-channel PCM6x60-Q1 (PCM6260-Q1, PCM6360-Q1) are high-performance, audio analog-to-digital converters (ADCs) that support analog input signals up to 10 VRMS. The PCM6x40-Q1 and PCM6x60-Q1 (PCM6xx0-Q1) support line and microphone inputs, and allows for both single-ended and differential input configurations. These devices offer an integrated high-voltage, programmable microphone bias, and input diagnostic circuitry that allow direct connection to microphone-based automotive systems with full fault diagnostic capability for direct-coupled inputs. The PCM62x0-Q1 integrate an efficient boost converter to generate a high voltage microphone bias using an external, low-voltage, 3.3-V supply, whereas the PCM63x0-Q1 directly uses an external high-voltage supply (HVDD), which is a readily available supply in the system to generate the high-voltage, programmable microphone bias. The PCM6xx0-Q1 integrate the programable channel gain, digital volume control, a low-jitter phase-locked loop (PLL), a programmable high-pass filter (HPF), biquad filters, low-latency filter modes, and allows for sample rates up to 768 kHz. The PCM6xx0-Q1 support time-division multiplexing (TDM), I2S, or left-justified (LJ) audio formats, and can be controlled with either the I2C or SPI interface. These integrated high-performance features, along with a single, 3.3-V supply operation, make the PCM6xx0-Q1 family an excellent choice for space-constrained automotive systems.
詳細リクエスト
PurePath™ Console 3、PCM6240-Q1 GUI、およびその他の設計リソースが入手可能です。 ご請求
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PCM6240Q1EVM-PDK — PCM6240-Q1 プログラマブル マイクロフォン バイアス内蔵 4 チャネル オーディオ ADC の評価基板
PCM6240-Q1 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) で PCM6240-Q1 デバイスの各種機能をテストできます。このデバイスは、4 チャネルの高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) であり、最大 10VRMS のアナログ入力信号を受け入れます。
PCM6240-Q1 は、シングルエンドと差動入力の各構成向けのライン入力とマイク入力をサポートしています。このデバイスは、マイク向けの高電圧プログラマブル バイアス電源と診断回路を内蔵しているほか、DC 結合入力に対する故障対策も搭載しているので、マイクをベースとする車載システムとの直結が可能です。
(...)
PCM6260QEVM-SW — Evaluation software for PCM6260QEVM-PDK, PCM6360QEVM-PDK and PCM6240QEVM-PDK
サポート対象の製品とハードウェア
製品
オーディオ ADC
ハードウェア開発
評価ボード
SBAC263 — PCM6xx0-Q1 AC Coupled External Resistor Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
オーディオ ADC
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
SBAM436 — PCM6xx0-Q1 SIMULATION Models
サポート対象の製品とハードウェア
製品
オーディオ ADC
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。