ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

PTH08T250W

アクティブ

50A、4.5V - 14V 入力、非絶縁型、広範囲出力、可変電源モジュール、TurboTrans

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 50 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.6 Switching frequency (min) (kHz) 550 Switching frequency (max) (kHz) 750 Features Current Sharing, TurboTrans Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 50 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 14 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.6 Switching frequency (min) (kHz) 550 Switching frequency (max) (kHz) 750 Features Current Sharing, TurboTrans Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
DIPMODULE (BCU) 22 1066.5704 mm² 39.62 x 26.92 DIPMODULE (ECT) 22 1066.5704 mm² 39.62 x 26.92 DIPMODULE (ECU) 22 1066.5704 mm² 39.62 x 26.92
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM41625 アクティブ 4V ~ 16V、25A、スタッカブル・パワー・モジュール Smaller solution with stackability up to 50 A and adds remote sense.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 50A、4.5V~14V入力、非絶縁型、広範囲出力調整型、パワー・モジュール(TurboTrans採用) データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2008年 2月 18日
セレクション・ガイド Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール 2013年 9月 9日
アプリケーション・ノート High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A) 2009年 8月 13日
Analog Design Journal Paralleling power modules for high-current applications 2009年 3月 11日
Analog Design Journal Q1 2009 Issue Analog Applications Journal 2009年 3月 11日
Analog Design Journal Power management for processor core voltage requirements 2006年 12月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

PTH08T250W Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLTM005A.ZIP (95 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

PTH08T250W Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLTM006A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00582 — 100-A 電流源リファレンス・デザイン

A stand-alone, dual-phase power module like the Texas Instruments (TI) PTH08T250W can supply up to 50 A of output load current. However, the PTH08T250W incorporates TI's stackable controller feature that allows the outputs of multiple modules to be connected in parallel, thereby producing a (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DIPMODULE (BCU) 22 Ultra Librarian
DIPMODULE (ECT) 22 Ultra Librarian
DIPMODULE (ECU) 22 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ