TIDA-00582
100-A 電流源リファレンス・デザイン
TIDA-00582
概要
A stand-alone, dual-phase power module like the Texas Instruments (TI) PTH08T250W can supply up to 50 A of output load current. However, the PTH08T250W incorporates TI's stackable controller feature that allows the outputs of multiple modules to be connected in parallel, thereby producing a reliable solution capable of supplying a load current of 100 A or more.
特長
- Facilitates low supply voltages at very high DC currents at 100 A or more
- Low external component count
- High power density in a small package
- High-current design using a fully tested and qualified power module
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG08.PDF (88 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | 100-A Current Source Using Two Power Modules in Parallel Design Guide | 2015年 5月 14日 |