REF1925
- Two Outputs, VREF and VREF / 2, for Convenient Use in Single-Supply Systems
- Excellent Temperature Drift Performance:
- 25 ppm/°C (max) from –40°C to 125°C
- High Initial Accuracy: ±0.1% (max)
- VREF and VBIAS Tracking over Temperature:
- 6 ppm/°C (max) from –40°C to 85°C
- 7 ppm/°C (max) from –40°C to 125°C
- Microsize Package: SOT23-5
- Low Dropout Voltage: 10 mV
- High Output Current: ±20 mA
- Low Quiescent Current: 360 µA
- Line Regulation: 3 ppm/V
- Load Regulation: 8 ppm/mA
Applications with only a positive supply voltage often require an additional stable voltage in the middle of the analog-to-digital converter (ADC) input range to bias input bipolar signals. The REF19xx provides a reference voltage (VREF) for the ADC and a second highly-accurate voltage (VBIAS) that can be used to bias the input bipolar signals.
The REF19xx offers excellent temperature drift (25 ppm/°C, max) and initial accuracy (0.1%) on both the VREF and VBIAS outputs while operating at a quiescent current less than 430 µA. In addition, the VREF and VBIAS outputs track each other with a precision of 6 ppm/°C (max) across the temperature range of –40°C to 85°C. All these features increase the precision of the signal chain and decrease board space, while reducing the cost of the system as compared to a discrete solution. Extremely low dropout voltage of only 10 mV allows operation from very low input voltages, which can be very useful in battery-operated systems.
Both the VREF and VBIAS voltages have the same excellent specifications and can sink and source current equally well. Very good long-term stability and low noise levels make these devices ideally-suited for high-precision industrial applications.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | REF19xx Low-Drift, Low-Power, Dual-Output, VREF and VREF / 2 Voltage References データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 1月 3日 | ||
アプリケーション・ノート | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |||
e-Book(PDF) | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
その他の技術資料 | 電圧リファレンスを使用した設計のヒントとコツ (Rev. A 翻訳版) | 2021年 5月 4日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIPD156 — 低ドリフト双方向単電源、ローサイド、電流検知リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点