TIPD156
低ドリフト双方向単電源、ローサイド、電流検知リファレンス・デザイン
TIPD156
概要
This Verified TI Precision Design implements a low-drift, bi-directional, low-side, single-supply current sensing solution that measures load currents from -2.5 A to +2.5 A. The output range is from 250 mV to 2.75 V, with 0 A current centered at 1.5 V. To achieve low-drift performance, the solution utilizes the INA213B and REF2030. The design’s functionality and performance were verified by fabricating a PCB and measuring results over temperature from -40 °C to 125 °C.
特長
- Low-side current sensing
- Measured load current: +/-2.5 A
- 250mV to 2.75V output
- 0 A centered at 1.5 V
- ±0.0522% Full-scale range error (-40 °C to 125 °C)
- Low-drift, Single-supply
産業用
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR715.PDF (110 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | Low-Drift Bidirectional Single-Supply Low-Side Current Sensing Design Guide (Rev. A) | 2014年 6月 16日 |