REF1933
- Two Outputs, VREF and VREF / 2, for Convenient Use in Single-Supply Systems
- Excellent Temperature Drift Performance:
- 25 ppm/°C (max) from –40°C to 125°C
- High Initial Accuracy: ±0.1% (max)
- VREF and VBIAS Tracking over Temperature:
- 6 ppm/°C (max) from –40°C to 85°C
- 7 ppm/°C (max) from –40°C to 125°C
- Microsize Package: SOT23-5
- Low Dropout Voltage: 10 mV
- High Output Current: ±20 mA
- Low Quiescent Current: 360 µA
- Line Regulation: 3 ppm/V
- Load Regulation: 8 ppm/mA
Applications with only a positive supply voltage often require an additional stable voltage in the middle of the analog-to-digital converter (ADC) input range to bias input bipolar signals. The REF19xx provides a reference voltage (VREF) for the ADC and a second highly-accurate voltage (VBIAS) that can be used to bias the input bipolar signals.
The REF19xx offers excellent temperature drift (25 ppm/°C, max) and initial accuracy (0.1%) on both the VREF and VBIAS outputs while operating at a quiescent current less than 430 µA. In addition, the VREF and VBIAS outputs track each other with a precision of 6 ppm/°C (max) across the temperature range of –40°C to 85°C. All these features increase the precision of the signal chain and decrease board space, while reducing the cost of the system as compared to a discrete solution. Extremely low dropout voltage of only 10 mV allows operation from very low input voltages, which can be very useful in battery-operated systems.
Both the VREF and VBIAS voltages have the same excellent specifications and can sink and source current equally well. Very good long-term stability and low noise levels make these devices ideally-suited for high-precision industrial applications.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | REF19xx Low-Drift, Low-Power, Dual-Output, VREF and VREF / 2 Voltage References データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 1月 3日 | ||
アプリケーション・ノート | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |||
e-Book(PDF) | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
PMP40690 — C2000™ マイコンと GaN を使用する 4kW インターリーブ CCM トーテムポール・ブリッジレス PFC のリファレンス・デザイン
TIPD156 — 低ドリフト双方向単電源、ローサイド、電流検知リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点