パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
REF30 の特徴
- 小型業界標準のフットプリント。SOT23-3
- 高い精度
- REF30E:±0.1%
- REF30:±0.2%
- 優れた温度ドリフト性能:
- REF30E:15ppm/°C
- REF30:75ppm/℃
- REF30 をそのまま置き換えることができる改良された代替品 REF30E を提供します
- 低 IQ (標準値)
- REF30E:27µA
- REF30:42µA
- 大出力電流
- REF30E:±10mA
- REF30:25mA
- 出力電圧オプション
- REF30E:1.25V ~ 5V
- REF30:1.25V ~ 4.096V
- 温度範囲:-40ºC ~ +125ºC
REF30 に関する概要
REF30 は高精度、低消費電力、低ドロップアウト電圧のリファレンス ファミリで、小型の3ピン SOT-23 パッケージで供給されます。REF30E は高精度アプリケーション向けに設計された REF30 ファミリの強化性能バージョンです。REF30E は温度ドリフト係数と初期精度が非常に優れており、静止時電流 25µA (標準値) で動作します。
低消費電力と高精度から、REF30E はループ電源の産業用アプリケーション、たとえば圧力トランスミッタや温度トランスミッタなどの用途に非常に有用です。REF30/REF30E は –40°C から +125°C の拡張産業用温度範囲で動作することが規定されています。REF30 は安定のために負荷コンデンサを必要としないため、本質的な安全性を求められるアプリケーションや防爆アプリケーションで簡単に使用できます。