RI-TRP-DR2B-40 アクティブ

32mm ガラス トランスポンダ マルチページ

次の製品と同じ: RI-TRP-DR2B-40.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 -
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

RI-TRP-DR2B に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 XCEPT (TRP) | 0
動作温度範囲 (℃) -25 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

RI-TRP-DR2B の特徴

  • 特許取得の半二重 (HDX) テクノロジによるクラス最高の性能
  • 特許取得済みのトランスポンダ・チューニングにより、安定した高い読み取りおよび書き込み性能を実現
  • MPT 1360 ビット・タイプ
  • ISO 11784 および ISO 11785 準拠
  • ほとんどの非金属材料への耐性

RI-TRP-DR2B に関する概要

TI の 32mm ガラス・トランスポンダは性能が優れており、134.2kHz の共振周波数で動作します。特定の製品は、ISO 11784 および ISO 11785 国際オープン規格に準拠しています。TI LF トランスポンダは、安定した読み書き性能を実現するため、TI の特許取得済みのチューニング・プロセスで製造されています。お客様が TI に期待している高い品質を提供するため、これらのトランスポンダは、完全な機能およびパラメータ・テストを出荷前に受けています。これらのトランスポンダはアクセス制御、車両識別、コンテナ追跡、資産管理、廃棄物管理、その他の広範なアプリケーションに適しています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら