データシート
SN4599-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
- デバイス HBM 分類レベル H1C
- デバイス CDM 分類レベル C3
- レール ツー レールの動作
- 双方向の信号パス
- 低いオン抵抗:7Ω
- 幅広い電源電圧範囲:2V~5.5V
- –40℃~+125℃の動作温度
- ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
SN4599-Q1 は、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) 単極双投 (SPDT) スイッチです。SN4599-Q1 は、SEL ピンの状態に基づいて、2 つのソース入力間のスイッチングを行います。2V~5.5V の広い動作電源電圧範囲で、幅広い車載用アプリケーションに使用可能です。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN4599-Q1 車載用 5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル アナログ スイッチ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 4月 19日 |
機能安全情報 | SN4599-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 5月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。