SN54AC02-DIE
- AC Types Feature 1.5-V to 5.5-V Operation
- Rad-Tolerant: 50 KRad(Si) TID(1)
- TID Dose Rate < 2 mRad/sec
(1) Radiation tolerance is a typical value based upon initial device qualification. Radiation Lot Acceptance Testing is available - contact factory for details.
The SN54AC02-DIE device contains four independent 2-input NOR gates that perform the Boolean function Y = A • B or Y = A + B in positive logic.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIESALE (TD) | — |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点