SN74CBT162292

アクティブ

内部プルダウン抵抗搭載、5V、2:1 (SPDT)、12 チャネル汎用アナログ スイッチ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 12 Power supply voltage - single (V) 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 37 ON-state leakage current (max) (µA) 5 Bandwidth (MHz) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Break-before-make, Powered-off protection Input/output continuous current (max) (mA) 128 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 12 Power supply voltage - single (V) 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 37 ON-state leakage current (max) (µA) 5 Bandwidth (MHz) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Break-before-make, Powered-off protection Input/output continuous current (max) (mA) 128 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
SSOP (DL) 56 190.647 mm² 18.42 x 10.35 TSSOP (DGG) 56 113.4 mm² 14 x 8.1
  • Member of Texas Instruments' WidebusTM Family
  • TTL-Compatible Control Input Levels
  • Isolation Under Power-Off Conditions
  • Make-Before-Break Feature
  • Internal 500- Pulldown Resistors to Ground
  • A-Port Inputs/Outputs Have Equivalent 25- Series Resistors, So No External Resistors Are Required
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17

    Widebus is a trademark of Texas Instruments.

  • Member of Texas Instruments' WidebusTM Family
  • TTL-Compatible Control Input Levels
  • Isolation Under Power-Off Conditions
  • Make-Before-Break Feature
  • Internal 500- Pulldown Resistors to Ground
  • A-Port Inputs/Outputs Have Equivalent 25- Series Resistors, So No External Resistors Are Required
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17

    Widebus is a trademark of Texas Instruments.

The SN74CBT162292 is a 12-bit 1-of-2 high-speed TTL-compatible FET multiplexer/
demultiplexer. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.

When the select (S) input is low, port A is connected to port B1, and RINT is connected to port B2. When S is high, port A is connected to port B2, and RINT is connected to port B1.

The A-port inputs/outputs include equivalent 25- series resistors to reduce overshoot and undershoot.

The SN74CBT162292 is a 12-bit 1-of-2 high-speed TTL-compatible FET multiplexer/
demultiplexer. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.

When the select (S) input is low, port A is connected to port B1, and RINT is connected to port B2. When S is high, port A is connected to port B2, and RINT is connected to port B1.

The A-port inputs/outputs include equivalent 25- series resistors to reduce overshoot and undershoot.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
SN74CBT16214C アクティブ –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、3:1、12 チャネル汎用アナログ・マルチプレクサ Larger configuration

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 12-Bit 1-of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer With Internal Pulldown Resistors データシート (Rev. E) 2000年 10月 23日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​