データシート
SN74CBT16861
- Member of Texas Instruments' WidebusTM Family
- 5-
Switch Connection Between Two Ports - TTL-Compatible Input Levels
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
Widebus is a trademark of Texas Instruments.
The SN74CBT16861 provides 20 bits of high-speed TTL-compatible bus switching. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The device is organized as one dual 10-bit switch with separate output-enable (OE\) input. When OE\ is low, the switch is on, and port A is connected to port B. When OE\ is high, the switch is open, and the high-impedance state exists between the two ports.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 20-Bit FET Bus Switch データシート (Rev. C) | 2000年 10月 23日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点