データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74CBT3383
- High-Bandwidth Data Path (Up to 200 MHz)
- Low and Flat ON-State Resistance (rON)
Characteristics Over Operating Range
(rON = 5 Ω Typical) - Control Inputs Can Be Driven by TTL or 5-V and
3.3-V CMOS Outputs - Bidirectional Data Flow With Near-Zero
Propagation Delay - Low Input and Output Capacitance Minimizes
Loading and Signal Distortion (Cio(OFF) = 6 pF
Typical) - VCC Operating Range From 4.5 V to 5 V
- Low Power Consumption (ICC= 50 µA Maximum)
The SN74CBT3383 and SN54CBT3383 devices provide ten bits of high-speed TTL-compatible bus switching or exchanging. The low ON-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The devices operate as a 10-bit bus switch or a 5-bit bus exchanger, which provides swapping of the A and B pairs of signals. The bus-exchange function is selected when BX is high. The switches are connected when BE is low.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SNx4CBT3383 10-Bit Bus-Exchange Switch データシート (Rev. P) | PDF | HTML | 2016年 1月 7日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点