データシート
この製品には新バージョンがあります。
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74CBTD16211
- Member of Texas Instruments Widebus™ Family
- 5- Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
- Designed to Be Used in Level-Shifting Applications
Widebus is a trademark of Texas Instruments.
The SN74CBTD16211 provides 24 bits of high-speed TTL-compatible bus switching. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay. A diode to VCC is integrated in the circuit to allow for level shifting from 5-V signals at the device inputs to 3.3-V signals at the device outputs.
The device is organized as a dual 12-bit bus switch with separate output-enable (OE)\ inputs. It can be used as two 12-bit bus switches or as one 24-bit bus switch. When (OE)\ is low, the associated 12-bit bus switch is on, and port A is connected to port B. When (OE)\ is high, the switch is open, and the high-impedance state exists between the ports.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 24-Bit FET Bus Switch With Level Shifting データシート (Rev. H) | 2002年 7月 24日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点