データシート
SN74CBTS16212
- Member of the Texas Instruments Widebus™ Family
- 5-
Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
Widebus is a trademark of Texas Instruments.
The SN74CBTS16212 provides 24 bits of high-speed TTL-compatible bus switching or exchanging with Schottky diodes on the I/Os to clamp undershoot. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The device operates as a 24-bit bus switch or as a 12-bit bus exchanger that provides data exchanging between the four signal ports via the data-select (S0S2) terminals.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
27 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DL) | 56 | Ultra Librarian |
TSSOP (DGG) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点