SN74HCT139
- 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低い消費電力、最大 ICC 80µA
- tpd = 10ns (標準値)
- 5V で ±4mA の出力駆動能力
- 低い入力電流、最大 1µA
- 入力は TTL 電圧互換
- 高速メモリ・デコーダおよびデータ伝送システム専用に設計
- 2 つのイネーブル入力を備え、カスケード接続やデータ受信を簡素化
’HCT139 デバイスは、2 つの個別の 2 ライン入力、4 ライン出力デコーダを、1 つのパッケージに搭載したものです。アクティブ Low のイネーブル (G) 入力は、デマルチプレクサ・アプリケーションのデータ・ラインとして使用できます。これらのデコーダ / デマルチプレクサの入力は完全にバッファされ、それぞれの入力は、駆動回路に対して 1 つの正規化された負荷のみを表します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点