データシート
SN74LVC1G3157-Q1
- 機能安全対応
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- MIL-STD-883、手法 3015 に従い 2000V を超える ESD 保護、マシン・モデルで 200V 超 (C = 200pF、R = 0)
- 1.65V~5.5V の VCC で動作
- アナログおよびデジタル・アプリケーションに有用
- Break-Before-Make スイッチングを規定
- レール・ツー・レールの信号処理
- 高度な線形性
- 高速、標準値 0.5ns (VCC = 3V、CL = 50pF)
- 低いオン抵抗、標準値≉6Ω (VCC = 4.5V)
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
SN74LVC1G3157-Q1 デバイスは単極双投 (SPDT) アナログ・スイッチで、1.65V~5.5V の VCC で動作するよう設計されています。
SN74LVC1G3157 デバイスは、アナログとデジタルの両方の信号を扱うことができます。このデバイスは、最高で VCC (ピーク) までの振幅の信号を、どちらの方向にも転送できます。
信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ / デジタルやデジタル / アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
32 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。