SN75LVCP600S
- Single 3.3-V Supply
- Suitable to Receive 6-Gbps Data Over up to >40
Inches (1 m) of FR4 PCB - Two-Level RX and TX Equalization
- RX→ 7, 15 dB
- TX→ 0, –1.3 dB
- Pin-Selectable SATA/SAS Signaling
- Programmable Squelch Threshold for Long
Channels - Low Power in Active, Partial, and Slumber States
- 106 mW Typical (Active Mode at 6 Gbps)
- <11 mW (When Link in Partial and Slumber
State)
- Ultra-small Package for Optimal Placement
- 10-Pad 2.5-mm × 2.5-mm QFN
- High ESD-Transient Protection
- HBM: 9,000 V
- CDM: 1,500 V
- MM: 200 V
The SN75LVCP600S is a single-channel SATA/SAS signal conditioner supporting data rates up to 6 Gbps. The device complies with SATA physical spec rev 3.0 and SAS electrical spec 2.0. The SN75LVCP600S operates from a single 3.3-V supply and has 100-Ω line termination with a self-biasing feature, making the device suitable for AC coupling. The inputs incorporate an out-of-band (OOB) detector, which automatically squelches the output while maintaining a stable common-mode voltage compliant to the SATA/SAS link.
The SN75LVCP600S handles interconnect losses at its input with selectable equalization settings that can be programmed to the match loss in the channel. For data rates of 3 Gbps and lower, the LVCP600S equalizes signals for a span of up to 50 inches of FR4 board material. For data rates of 6 Gbps, the device compensates >40 inches (1 m) of FR4 material. Rx/Tx equalization level is controlled by the setting of signal control pins EQ and DE.
The device is hot-plug capable (requires use of AC-coupling capacitors at differential inputs and outputs), preventing device damage during device -insertion such as async signal plug/removal, unpowered plug/removal, powered plug/removal, or surprise plug/removal.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN75LVCP600S 1.5-, 3.0-, and 6.0-Gbps SATA/SAS Redriver データシート (Rev. A) | 2016年 3月 31日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SN75LVCP600SEVM — 評価モジュール、LVCP600S 用
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSK) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。