16-pin (DW) package image

TB5R2DWR アクティブ

クワッド PECL ライン レシーバ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TB5R2DWR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-250C-1YEAR/Level-1-220C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A991B1

TB5R2 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TB5R2 の特徴

  • Functional Replacements for the Agere BRF1A, BRF2A, BRS2A, and BRS2B
  • Pin Equivalent to General Trade 26LS32
  • High Input Impedance Approximately 8 k
  • 4-ns Maximum Propagation Delay
  • TB5R1 Provides 50-mV Hysteresis
  • TB5R2 With -125-mV Threshold Offset for Preferred State Output
  • -1.1-V to 7.1-V Common Mode Range
  • Single 5-V ±10% Supply
  • Slew Rate Limited (1 ns min 80% to 20%)
  • TB5R2 Output Defaults to Logic 1 When Inputs Left Open or Shorted to VCC or GND
  • ESD Protection HBM > 3 kV, CDM > 2 kV
  • Operating Temperature Range: -40°C to 85°C
  • Available in Gull-Wing SOIC (JEDEC MS-013, DW) and SOIC (D) Package
  • APPLICATIONS
    • Digital Data or Clock Transmission Over Balanced Lines

TB5R2 に関する概要

These quad differential receivers accept digital data over balanced transmission lines. They translate differential input logic levels to TTL output logic levels.

The TB5R1 is a pin- and function-compatible replacement for the Agere systems BRF1A and BRF2A; it includes 3-kV HBM and 2-kV CDM ESD protection.

The TB5R2 is a pin- and function-compatible replacement for the Agere systems BRS2A and BRS2B and incorporates a 125-mV receiver input offset, preferred state output, 3-kV HBM and 2-kV CDM ESD protection. The TB5R2 preferred state feature places the high state when the inputs are open, shorted to ground, or shorted to the power supply.

The power-down loading characteristics of the receiver input circuit are approximately 8 k relative to the power supplies; hence they do not load the transmission line when the circuit is powered down.

The packaging for these differential line receivers include a 16-pin gull wing SOIC (DW) and SOIC (D).

The enable inputs of this device include internal pullup resistors of approximately 40 k that are connected to VCC to ensure a logical high level input if the inputs are open circuited.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら