TB5R2
- Functional Replacements for the Agere BRF1A, BRF2A, BRS2A, and BRS2B
- Pin Equivalent to General Trade 26LS32
- High Input Impedance Approximately 8 k

- 4-ns Maximum Propagation Delay
- TB5R1 Provides 50-mV Hysteresis
- TB5R2 With -125-mV Threshold Offset for Preferred State Output
- -1.1-V to 7.1-V Common Mode Range
- Single 5-V ±10% Supply
- Slew Rate Limited (1 ns min 80% to 20%)
- TB5R2 Output Defaults to Logic 1 When Inputs Left Open or Shorted to VCC or GND
- ESD Protection HBM > 3 kV, CDM > 2 kV
- Operating Temperature Range: -40°C to 85°C
- Available in Gull-Wing SOIC (JEDEC MS-013, DW) and SOIC (D) Package
- APPLICATIONS
- Digital Data or Clock Transmission Over Balanced Lines
These quad differential receivers accept digital data over balanced transmission lines. They translate differential input logic levels to TTL output logic levels.
The TB5R1 is a pin- and function-compatible replacement for the Agere systems BRF1A and BRF2A; it includes 3-kV HBM and 2-kV CDM ESD protection.
The TB5R2 is a pin- and function-compatible replacement for the Agere systems BRS2A and BRS2B and incorporates a 125-mV receiver input offset, preferred state output, 3-kV HBM and 2-kV CDM ESD protection. The TB5R2 preferred state feature places the high state when the inputs are open, shorted to ground, or shorted to the power supply.
The power-down loading characteristics of the receiver input
circuit are approximately 8 k
relative to the power supplies; hence
they do not load the transmission line when the circuit is powered down.
The packaging for these differential line receivers include a 16-pin gull wing SOIC (DW) and SOIC (D).
The enable inputs of this device include internal pullup
resistors of approximately 40 k
that are connected to VCC to ensure a logical high level input if the inputs
are open circuited.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TB5R1,TB5R2, Quad Differential PECL Receivers データシート (Rev. C) | 2008年 1月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点