パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 24 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TCA9539-Q1 の特徴
- AEC-Q100 (グレード1):車載アプリケーション認定済み
- 機能安全対応
- I2C からパラレル・ポートへのエクスパンダ
- オープン・ドレインのアクティブ LOW 割り込み出力
- アクティブ LOW のリセット入力
- 5V 許容の入力および出力ポート
- ほとんどのマイクロコントローラと互換
- 400kHz のFast I2C バス
- 極性反転レジスタ
- パワー・オン・リセット機能を内蔵
- 電源オン時のグリッチなし
- 2 本のハードウェア・アドレス・ピンにより 4 つまでのデバイスをアドレス指定可能
- ラッチ付き出力により LED を直接駆動
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
TCA9539-Q1 に関する概要
TCA9539-Q1 は 24 ピン・デバイスで、2 ライン双方向 I2C バス (または SMBus プロトコル) 用に 16 ビットの汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。本デバイスは、1.65V~3.6V の電源電圧 (VCC) 範囲で動作でき、100kHz (I2C Standard モード) と400kHz (I2C Fast モード) のクロック周波数をサポートしています。TCA9539-Q1 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファン、その他の類似デバイス用に I/O を追加する必要がある場合に簡単なソリューションとして使用できます。
TCA9539-Q1 は、入力ポートの状態が変化するたびに INT ピンに割り込みを生成できます。A0 および A1 ハードウェア選択アドレス・ピンを使うと、最大 4 つの TCA9539-Q1 デバイスを同じ I2C バスに接続できます。このデバイスは、電源を一度オフにして再びオンにしてパワーオン・リセットを掛けることで、デフォルト状態にリセットできます。また TCA9539-Q1 は、ハードウェア RESET ピンも備えており、デバイスをデフォルト状態にリセットするために使用できます。
TCA9539-Q1 I2C I/O エクスパンダは、車載アプリケーション用に認定済みです。
spacer