TCA9539-Q1
- AEC-Q100 (グレード1):車載アプリケーション認定済み
- 機能安全対応
- I2C からパラレル・ポートへのエクスパンダ
- オープン・ドレインのアクティブ LOW 割り込み出力
- アクティブ LOW のリセット入力
- 5V 許容の入力および出力ポート
- ほとんどのマイクロコントローラと互換
- 400kHz のFast I2C バス
- 極性反転レジスタ
- パワー・オン・リセット機能を内蔵
- 電源オン時のグリッチなし
- 2 本のハードウェア・アドレス・ピンにより 4 つまでのデバイスをアドレス指定可能
- ラッチ付き出力により LED を直接駆動
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
TCA9539-Q1 は 24 ピン・デバイスで、2 ライン双方向 I2C バス (または SMBus プロトコル) 用に 16 ビットの汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。本デバイスは、1.65V~3.6V の電源電圧 (VCC) 範囲で動作でき、100kHz (I2C Standard モード) と400kHz (I2C Fast モード) のクロック周波数をサポートしています。TCA9539-Q1 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファン、その他の類似デバイス用に I/O を追加する必要がある場合に簡単なソリューションとして使用できます。
TCA9539-Q1 は、入力ポートの状態が変化するたびに INT ピンに割り込みを生成できます。A0 および A1 ハードウェア選択アドレス・ピンを使うと、最大 4 つの TCA9539-Q1 デバイスを同じ I2C バスに接続できます。このデバイスは、電源を一度オフにして再びオンにしてパワーオン・リセットを掛けることで、デフォルト状態にリセットできます。また TCA9539-Q1 は、ハードウェア RESET ピンも備えており、デバイスをデフォルト状態にリセットするために使用できます。
TCA9539-Q1 I2C I/O エクスパンダは、車載アプリケーション用に認定済みです。
spacer
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM:I2C と SMBus 向け IO エクスパンダの評価基板
IO エクスパンダの評価基板 (EVM) を使用すると、SMBus と I2C 向けの各 IO エクスパンダ ライン デバイスで構成された TI の製品ラインアップを評価できます。TCA6424A と TCA9539 の両方が評価基板 (EVM) に実装済みです。24 ピンの TSSOP フットプリントは、TCA6408A、TCA6416A、TCA9534、TCA9534A、TCA9535、TCA9538、TCA9554、TCA9554A、TCA9555 にも対応しています。
I2C-DESIGNER — I2C designer tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDEP-01017 — TIDEP-01017
TIDA-00580 — 車載認定取得済み 16 ビット ロータリー直交デコーダのリファレンス デザイン
TIDA-00296 — オートモーティブ車体制御モジュール・ドライバ、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。