24-pin (PW) package image

TCA9555PWR アクティブ

割り込み、弱プルアップ / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TCA9555PWR.B, TCA9555PWR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TCA9555 の特徴

  • 低いスタンバイ時消費電流:3.5µA 以下
  • I2Cからパラレル・ポートへのエクスパンダ
  • オープン・ドレインのアクティブLOW割り込み出力
  • 5V対応のI/Oポート
  • ほとんどのマイクロコントローラと互換
  • 400kHzのFast I2Cバス
  • 3 本のアドレス・ピンでスレーブ・アドレスを設定可能
  • 極性反転レジスタ
  • 大電流の駆動能力を持つラッチ付き出力により、LEDを直接駆動
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 2000V、人体モデル(A114-A)
    • 1000V、荷電デバイス・モデル(C101)

TCA9555 に関する概要

この 2 線式双方向バス (I2C) 用 16 ビット I/O エクスパンダは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。I2C インターフェイスにより、ほとんどのマイクロコントローラ・ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。

TCA9555 は、構成 (入力/出力選択)、入力ポート、出力ポート、極性反転 (アクティブ HIGH またはアクティブ LOW 動作) 用の 8 ビット・レジスタをそれぞれ 2 個ずつ搭載しています。電源オン時に、I/Oは入力として構成されます。システム・マスタは、I/O構成ビットに書き込むことで、I/Oを入力または出力としてイネーブルできます。それぞれの入力または出力のデータは、対応する入力または出力レジスタに保持されます。入力ポート・レジスタの極性は、極性反転レジスタで反転できます。

TCA9555 は、I/O プルアップ抵抗を内蔵していることを除き TCA9535 と同じです。この I/O プルアップ抵抗は、I/O が入力として構成されている場合または駆動されていない場合に、I/O をデフォルトの HIGH にプルアップします。

3 本のハードウェア・ピン (A0、A1、A2) は、I2C アドレスのプログラムに使用され、最大 8 つの TCA9555 デバイスが同じ I2C バスまたは SMBus を共有できます。TCA9555 の固定 I2C アドレスは、PCF8575PCF8575CPCF8574 と同一であるため、これらのデバイスは最大 8 つまで任意の組み合わせで同じ I2C バスまたは SMBus を共有できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら