ホーム インターフェイス 複数の CAN トランシーバ

TCAN337G

アクティブ

3.3V CAN トランシーバ、CAN FD (フレキシブル・データ・レート) 付き

製品詳細

Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 3 to 3.6 Bus fault voltage (V) -14 to 14 Signaling rate (max) (bps) 5000000 Rating Catalog
Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 3 to 3.6 Bus fault voltage (V) -14 to 14 Signaling rate (max) (bps) 5000000 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DCN) 8 4.64 mm² 2.9 x 1.6
  • 3.3V 単一電源で動作
  • 最高 5Mbps のデータ・レート (TCAN33xG デバイス)
  • ISO 11898-2 準拠
  • SOIC-8 と SOT-23 のパッケージ・オプション
  • 動作
    • 通常モード (すべてのデバイス)
    • ウェイク付き低消費電力スタンバイ・モード (TCAN334)
    • サイレント・モード (TCAN330、TCAN337)
    • シャットダウン・モード (TCAN330、TCAN334)
  • 広い同相動作範囲:±12V
  • バス・ピンのフォルト保護:±14V
  • 合計ループ遅延 < 135ns
  • 広い動作周囲温度範囲:–40℃~125℃
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
    • 電源オンおよびオフ時のグリッチ・フリー動作
  • 優れた EMC 特性
  • 保護機能
    • バス端子の ESD 保護
      • ±25kV を超える HBM ESD 保護
      • ±12kV を超える IEC61000-4-2 ESD 接触放電保護
    • ドライバ・ドミナント・タイムアウト (TXD DTO)
    • レシーバ・ドミナント・タイムアウト (RXD DTO)
    • フォルト出力ピン (TCAN337 のみ)
    • VCC の低電圧保護機能
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • バス・ピンの電流制限
  • 3.3V 単一電源で動作
  • 最高 5Mbps のデータ・レート (TCAN33xG デバイス)
  • ISO 11898-2 準拠
  • SOIC-8 と SOT-23 のパッケージ・オプション
  • 動作
    • 通常モード (すべてのデバイス)
    • ウェイク付き低消費電力スタンバイ・モード (TCAN334)
    • サイレント・モード (TCAN330、TCAN337)
    • シャットダウン・モード (TCAN330、TCAN334)
  • 広い同相動作範囲:±12V
  • バス・ピンのフォルト保護:±14V
  • 合計ループ遅延 < 135ns
  • 広い動作周囲温度範囲:–40℃~125℃
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
    • 電源オンおよびオフ時のグリッチ・フリー動作
  • 優れた EMC 特性
  • 保護機能
    • バス端子の ESD 保護
      • ±25kV を超える HBM ESD 保護
      • ±12kV を超える IEC61000-4-2 ESD 接触放電保護
    • ドライバ・ドミナント・タイムアウト (TXD DTO)
    • レシーバ・ドミナント・タイムアウト (RXD DTO)
    • フォルト出力ピン (TCAN337 のみ)
    • VCC の低電圧保護機能
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • バス・ピンの電流制限

TCAN33x デバイス・ファミリは、ISO 11898 High Speed CAN (Controller Area Network) 物理レイヤ規格に準拠しています。TCAN330、TCAN332、TCAN334、TCAN337 は、最高 1Mbps のデータ・レートで動作が規定されています。CAN FD を含む ISO 11898-2 の更新版のリリースを待つ間、TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G、TCAN337G デバイスについてはループ遅延の対称性を定義する追加タイミング・パラメータが規定されています。これらのデバイスは、ドライバおよびレシーバ・ドミナント・タイムアウト (DTO) などの多くの保護機能を備えているため、CAN ネットワークの堅牢性を向上させることができます。12kV の IEC-61000-4-2 ESD 接触放電保護機能を統合しているため、追加部品を必要としないでシステム・レベルの堅牢性を向上させることができます。

3.3V 単一電源を使用しているため、トランシーバは 3.3V の CAN コントローラ / MCU と直接接続できます。さらに、これらのデバイスは同じバス上の他の 5V CAN トランシーバと完全な互換性があります。

これらのデバイスは、ドミナントとリセッシブの同相モードを一致させることで非常に優れた EMC 性能を達成しています。超低消費電力シャットダウンおよびスタンバイ・モードを備えるこれらのデバイスは、バッテリ動作のアプリケーションに適しています。

このデバイス・ファミリは、ドロップイン互換性を備えた標準の 8 ピン SOIC パッケージと、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適した小型 SOT-23 パッケージで供給されます。

TCAN33x デバイス・ファミリは、ISO 11898 High Speed CAN (Controller Area Network) 物理レイヤ規格に準拠しています。TCAN330、TCAN332、TCAN334、TCAN337 は、最高 1Mbps のデータ・レートで動作が規定されています。CAN FD を含む ISO 11898-2 の更新版のリリースを待つ間、TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G、TCAN337G デバイスについてはループ遅延の対称性を定義する追加タイミング・パラメータが規定されています。これらのデバイスは、ドライバおよびレシーバ・ドミナント・タイムアウト (DTO) などの多くの保護機能を備えているため、CAN ネットワークの堅牢性を向上させることができます。12kV の IEC-61000-4-2 ESD 接触放電保護機能を統合しているため、追加部品を必要としないでシステム・レベルの堅牢性を向上させることができます。

3.3V 単一電源を使用しているため、トランシーバは 3.3V の CAN コントローラ / MCU と直接接続できます。さらに、これらのデバイスは同じバス上の他の 5V CAN トランシーバと完全な互換性があります。

これらのデバイスは、ドミナントとリセッシブの同相モードを一致させることで非常に優れた EMC 性能を達成しています。超低消費電力シャットダウンおよびスタンバイ・モードを備えるこれらのデバイスは、バッテリ動作のアプリケーションに適しています。

このデバイス・ファミリは、ドロップイン互換性を備えた標準の 8 ピン SOIC パッケージと、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適した小型 SOT-23 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TCAN3413 アクティブ フレキシブル IO とスタンバイ・モード搭載、 3.3V CAN FD トランシーバ 3.3V CAN transceiver with 58-V bus fault protection, +/-30V Common mode range and 1.7-V to 3.6-V IO support
新規 TCAN3414 アクティブ シャットダウン・モードとスタンバイ・モード搭載、 3.3V CAN FD トランシーバ 3.3V CAN transceiver with 58-V bus fault protection, +/-30V Common mode range and Shutdown mode support

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN33x 3.3V CAN トランシーバ、CAN FD (フレキシブル・データ・レート) 付き データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 3月 11日
アプリケーション・ノート Overview of 3.3V CAN (Controller Area Network) Transceivers 2013年 1月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN332EVM — SN65HVD33x デュアル・サイト工業用 CAN 評価モジュール(EVM)

The EVM comes with the TCAN332 CAN transceiver factory installed. The CAN EVM may be reconfigured by a user for use with all TI CAN transceiver families: SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 and SN65HVDA54x by replacing the transceiver and setting jumpers on the EVM. The EVM has configurations (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DCN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ