THS7365
- Three SDTV Video Amplifiers for CVBS, S-Video, Y'/P'B/P'R, 480i/576i, Y'U'V', or R'G'B'
- Three HDTV Video Amplifiers for Y'/P'B/P'R, 720p/1080i/1080p30, or G'B'R' (R'G'B')
- Bypassable Sixth-Order Low-Pass Filters:
- SD Channels: -3 dB at 9.5-MHz
- HD Channels: -3 dB at 36-MHz
- Versatile Input Biasing:
- DC-Coupled with 300-mV Output Shift
- AC-Coupled with Sync-Tip Clamp
- AC-Coupling with Biasing
- Built-in 6-dB Gain (2 V/V)
- +2.7-V to +5-V Single-Supply Operation
- Rail-to-Rail Output:
- Output Swings Within 100 mV from the Rails: Allows AC or DC Output Coupling
- Supports Driving Two Video Lines/Channel
- Low Total Quiescent Current: 20.7 mA at 3.3 V
- Disabled Supply Current Function: 0.1 µA
- Low Differential Gain/Phase: 0.2%/0.3°
- RoHS-Compliant Package: TSSOP-20
- APPLICATIONS
- Set Top Box Output Video Buffering
- PVR/DVDR/BluRay™ Output Buffering
- Low-Power Video Buffering
BluRay is a trademark of Blu-ray Disc Association (BDA).
Macrovision is a registered trademark of Macrovision Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Fabricated using the revolutionary, complementary Silicon-Germanium (SiGe) BiCom3X process, the THS7365 is a low-power, single-supply, 2.7-V to 5-V, six-channel integrated video buffer. It incorporates three standard-definition (SDTV) and three high-definition (HDTV) filter channels. All filters feature bypassable sixth-order Butterworth filter characteristics that are useful as digital-to-analog converter (DAC) reconstruction filters or as analog-to-digital converter (ADC) anti-aliasing filters.
The THS7365 has flexible input coupling capabilities that can be configured for either ac- or dc-coupled inputs. The 300-mV output level shift allows for a full sync dynamic range at the output with 0-V input. The ac-coupled modes include a transparent sync-tip clamp for composite video (CVBS), Y', and R'G'B' signals with sync. AC-coupled biasing for C'/P'B/P'R channels can easily be achieved by adding an external resistor to VS+.
The THS7365 is an ideal choice for all video buffer applications. Its rail-to-rail output stage with 6-dB gain allows for both ac and dc line driving. The ability to drive two lines per channel, or 75- loads, allows for maximum flexibility as a video line driver. The 20.7-mA total quiescent current at 3.3 V and 0.1 µA (disabled mode) makes it an excellent choice for power-sensitive video applications.
The THS7365 is available in a TSSOP-20 package that is lead-free and green (RoHS-compliant).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 6-Channel Video Amp with 3-SD and 3-HD 6th-Order Filters & 6-dB Gain データシート | 2009年 3月 25日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点