THS7373
- One SDTV Video Amplifier for CVBS Video
- Three HDTV Video Amplifiers for Y’/P’B/P’R, 720p/1080i/1080p30, or G’B’R’ (R’G’B’)
- Sixth-Order Low-Pass Filters:
- CVBS Channel: –3 dB at 9.5-MHz
- HD Channels: –3 dB at 36-MHz with 350-MHz Bypass for 1080p60 Support
- Versatile Input Biasing:
- DC-Coupled with 300-mV Output Shift
- AC-Coupled with Sync-Tip Clamp
- Allows AC-Coupling with Biasing
- Built-in 6-dB Gain (2 V/V)
- +3-V to +5-V Single-Supply Operation
- Rail-to-Rail Output:
- Output Swings Within 100 mV from the Rails: Allows AC or DC Output Coupling
- Supports Driving Two Video Lines/Channel
- Low Total Quiescent Current: 16.2 mA at 3.3 V
- Disabled Supply Current Function: 0.1 µA
- Low Differential Gain/Phase: 0.15%/0.25°
- RoHS-Compliant Package: TSSOP-14
Fabricated using the revolutionary, complementary Silicon-Germanium (SiGe) BiCom3X process, the THS7373 is a low-power, single-supply, 3-V to 5-V, four-channel integrated video buffer. It incorporates one standard-definition (CVBS) and three high-definition (HD) filter channels. All filters feature sixth-order Butterworth characteristics that are useful as digital-to-analog converter (DAC) reconstruction filters or as analog-to-digital converter (ADC) anti-aliasing filters. The HD filters can be bypassed to support 1080p60 video or up to quad extended graphics array (QXGA) RGB video.
As part of the THS7373 flexibility, the input can be configured for ac- or dc-coupled inputs. The 300-mV output level shift allows for a full sync dynamic range at the output with 0-V input. The ac-coupled modes include a transparent sync-tip clamp option for composite video (CVBS), Y′, and G′B′R′ signals. AC-coupled biasing for C′/P′B/P′R channels can easily be achieved by adding an external resistor to VS+.
The THS7373 rail-to-rail output stage with 6-dB gain allows for both ac and dc line driving. The ability to drive two lines, or 75-Ω loads, allows for maximum flexibility as a video line driver. The 16.2-mA total quiescent current at 3.3 V and 0.1 µA (disabled mode) makes it an excellent choice for power-sensitive video applications.
The THS7373 is available in a small TSSOP-14 package that is lead-free and green (RoHS-compliant).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 4-Channel Video Amplifier with 1-SD and 3-HD Sixth-Order Filters and 6-dB Gain データシート (Rev. A) | 2012年 8月 20日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点