8-pin (PS) package image

TL072CPS アクティブ

デュアル、30V、3MHz、高スルーレート (13V/μs)、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する FET 入力オペアンプ

次の製品と同じ: TL072CPS.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。

TL072IDR アクティブ デュアル、30V、3MHz、高スルーレート (13V/μs)、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する FET 入力オペアンプ Industry-standard SOIC

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL072CPSR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1u | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TL072 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOP (PS) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE

TL072 の特徴

  • 高いスルーレート:20V/µs (TL07xH、代表値)
  • 低いオフセット電圧:1mV (TL07xH、代表値)
  • 低いオフセット電圧ドリフト:2µV/°C
  • 低消費電力:940µA/ch (TL07xH、代表値)
  • 広い同相範囲と差動電圧範囲
    • 同相入力電圧範囲には VCC+ を含む
  • 低い入力バイアスとオフセット電流
  • 低ノイズ:
    • f = 1kHz で Vn = 37nV/√Hz (代表値)
  • 出力短絡保護
  • 低い全高調波歪み:0.003% (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:
    • ±2.25V~±20V、4.5V~40V

TL072 に関する概要

TL071H、TL072H、および TL074H (TL07xH) ファミリのデバイスは、業界標準の TL071、TL072 および TL074 (TL07x) デバイスの次世代バージョンです。これらのデバイスは、低オフセット (1mV、代表値)、高スルーレート (20V/µs)、正電源への同相入力などの特長を備え、コスト重視のアプリケーション向けに最適です。

高 ESD (1.5kV、HBM)、EMI および RF フィルタの内蔵、-40℃ ~ +125℃ の温度範囲での動作により、TL07xH デバイスは最も過酷で要求の厳しいアプリケーションで使用できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL072CPSR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1u | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら