データシート
TL1431-DIE
- QMLV Qualified to 100k Rad RHA,
SMD 5962R99620 - Initial Voltage Tolerance
- 0.2-Ω Typical Output Impedance
- Fast Turnon…500 ns
- Sink Current Capability
- Low Reference Current (REF)
- Adjustable Output Voltage
The TL1431-DIE is a precision programmable reference. This device has a typical output impedance of 0.2 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turnon characteristic, making the device an excellent replacement for Zener diodes and other types of references in applications such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Rad-Tolerant Space Grade Die, Precision Programmable Reference データシート | 2013年 6月 20日 | |||
セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. J) | 2024年 2月 12日 | ||||
アプリケーション概要 | Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape | PDF | HTML | 2022年 3月 7日 | |||
e-Book(PDF) | Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) | 2019年 5月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIESALE (TD) | — |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点