68-pin (FN) package image

TL16C754BFN アクティブ

64 バイト FIFO 搭載、クワッド UART

次の製品と同じ: TL16C754BFN.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。

TL16CP754CIPMR アクティブ 64 バイト FIFO 搭載、クワッド UART Wider supply voltage range, down to 1.8V, and LQFP package

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TL16C754B に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PLCC (FN) | 68
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 18 | TUBE

TL16C754B の特徴

  • ST16C654 Pin Compatible With Additional Enhancements
  • Supports Up To 24-MHz Crystal Input Clock ( 1.5 Mbps)
  • Supports Up To 48-MHz Oscillator Input Clock ( 3 Mbps) for 5-V Operation
  • Supports Up To 32-MHz Oscillator Input Clock ( 2 Mbps) for 3.3-V Operation
  • 64-Byte Transmit FIFO
  • 64-Byte Receive FIFO With Error Flags
  • Programmable and Selectable Transmit and Receive FIFO Trigger Levels for DMA and Interrupt Generation
  • Programmable Receive FIFO Trigger Levels for Software/Hardware Flow Control
  • Software/Hardware Flow Control
    • Programmable Xon/Xoff Characters
    • Programmable Auto-RTS\ and Auto-CTS\
  • Optional Data Flow Resume by Xon Any Character
  • DMA Signalling Capability for Both Received and Transmitted Data
  • Supports 3.3-V or 5-V Supply
  • Characterized for Operation From –40°C to 85°C
  • Software Selectable Baud Rate Generator
  • Prescalable Provides Additional Divide by 4 Function
  • Fast Access 2 Clock Cycle IOR\/IOW\ Pulse Width
  • Programmable Sleep Mode
  • Programmable Serial Interface Characteristics
    • 5, 6, 7, or 8-Bit Characters
    • Even, Odd, or No Parity Bit Generation and Detection
    • 1, 1.5, or 2 Stop Bit Generation
  • False Start Bit Detection
  • Complete Status Reporting Capabilities in Both Normal and Sleep Mode
  • Line Break Generation and Detection
  • Internal Test and Loopback Capabilities
  • Fully Prioritized Interrupt System Controls
  • Modem Control Functions (CTS\, RTS\, DSR\, DTR\, RI\, and CD\)

TL16C754B に関する概要

The TL16C754B is a quad universal asynchronous receiver/transmitter (UART) with 64-byte FIFOs, automatic hardware/software flow control, and data rates up to 3 Mbps. The TL16C754B offers enhanced features. It has a transmission control register (TCR) that stores received FIFO threshold level to start/stop transmission during hardware and software flow control. With the FIFO RDY register, the software gets the status of TXRDY/RXRDY for all four ports in one access. On-chip status registers provide the user with error indications, operational status, and modem interface control. System interrupts may be tailored to meet user requirements. An internal loopback capability allows onboard diagnostics.

The UART transmits data sent to it from the peripheral 8-bit bus on the TX signal and receives characters on the RX signal. Characters can be programmed to be 5, 6, 7, or 8 bits. The UART has a 64-byte receive FIFO and transmit FIFO and can be programmed to interrupt at different trigger levels. The UART generates its own desired baud rate based upon a programmable divisor and its input clock. It can transmit even, odd, or no parity and 1, 1.5, or 2 stop bits. The receiver can detect break, idle or framing errors, FIFO overflow, and parity errors. The transmitter can detect FIFO underflow. The UART also contains a software interface for modem control operations, and software flow control and hardware flow control capabilities.

The TL16C754B is available in 80-pin TQFP and 68-pin PLCC packages.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら