TL592B
- Adjustable Gain to 400 Typ
- No Frequency Compensation Required
- Low Noise . . . 3 uV Typ Vn
This device is a monolithic two-stage video amplifier with differential inputs and differential outputs. It features internal series-shunt feedback that provides wide bandwidth, low phase distortion, and excellent gain stability. Emitter-follower outputs enable the device to drive capacitive loads. All stages are current-source biased to obtain high common-mode and supply-voltage rejection ratios.
The differential gain is typically 400 when the gain adjust pins are connected together, or amplification may be adjusted for near 0 to 400 by the use of a single external resistor connected between the gain adjustment pins A and B. No external frequency-compensating components are required for any gain option.
The device is particularly useful in magnetic-tape or disk-file systems using phase or NRZ encoding and in high-speed thin-film or plated-wire memories. Other applications include general-purpose video and pulse amplifiers.
The device achieves low equivalent noise voltage through special processing and a new circuit layout incorporating input transistors with low base resistance.
The TL592B is characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Differential Video Amplifier データシート (Rev. B) | 2008年 4月 18日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOP (PS) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点