TLA2024
- 業界で最も低コストの12ビット、デルタ-シグマADC
- 超小型のX2QFNパッケージ: 2mm×1.5mm
- 高集積:
- 4つのシングル・エンド入力または2つの差動入力により、TLA2024は業界で最もチャネル密度の高いADC (1チャネルあたり0.75mm²)
- PGA (TLA2022 and TLA2024のみ)
- 基準電圧
- 発振器
- 低い消費電流: 150µA
- 広い電源電圧範囲: 2V~5.5V
- データ・レートをプログラム可能: 128SPS~3.3kSPS
- I2C™互換のインターフェイス:
- 標準モードとファースト・モードをサポート
- 3つのI2Cアドレスをピン選択可能
- 動作温度範囲: -40℃~+85℃
TLA2021, TLA2022, and TLA2024デバイス(TLA202x)は使いやすい低消費電力の12ビット、デルタ-シグマ(ΔΣ)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、電源やバッテリ電圧の監視、電流センシング、温度測定など、各種のシステム監視用途を対象としています。TLA2021およびTLA2022はシングル・チャネルADCで、TLA2024は2つの差動または4つのシングル・エンド入力測定オプションを持つ柔軟な入力マルチプレクサ(MUX)を搭載しており、どれも超小型のリードレス10ピンX2QFNパッケージで供給されます。
TLA202xには基準電圧および発振器が内蔵されています。さらに、TLA2022 and TLA2024にはプログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)が内蔵され、入力を±256mV~±6.144Vの範囲で選択でき、大きな信号から小さな信号まで測定できます。
TLA202xはI2C互換のインターフェイスを使用して通信を行い、連続またはシングル・ショットの変換モードで動作します。これらのデバイスは、シングル・ショットの変換モードでは1回の変換後に自動的に電源がオフになり、アイドル期間は消費電力が大幅に低減します。
これらの機能すべてと、動作電源電圧範囲が広いことから、TLA202xは省電力と省スペースが要求されるシステム監視アプリケーションに適しています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLA2024EVM-PDK — TLA2024 VREF と発振器と PGA と I2C を搭載、12 ビット、4 チャネル、デルタ・シグマ ADC の評価基板
TLA2024 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、超小型、低消費電力、高精度の 12 ビット A/D コンバータ (ADC) である TLA2024 を評価するための包括的なソリューションです。電力と I/O は、単一の USB 接続とシンプルなソフトウェア インターフェイス経由で供給できます。複数のアナログ入力を端子台に接続する方法で、2 つの差動入力、または 4 つのシングルエンド入力を供給できます。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
X2QFN (RUG) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。