8-pin (P) package image

TLC072AIP アクティブ

デュアル、16V、10MHz、オフセット電圧が 1.4mV のオペアンプ

次の製品と同じ: TLC072AIP.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。

TLC072AIDR アクティブ デュアル、16V、10MHz、オフセット電圧が 1.4mV のオペアンプ Industry-standard SOIC

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。

OPA2992IDR アクティブ デュアル、40V、10.6MHz、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ、オペアンプ Rail-to-rail I/O, wider supply voltage (2.7 V to 40 V), higher GBW (10.6 MHz), faster slew rate (32 V/μs), lower offset voltage (1 mV)

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLC072A に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

TLC072A の特徴

  • Wide Bandwidth . . . 10 MHz
  • High Output Drive
    • IOH . . . 57 mA at VDD – 1.5 V
    • IOL . . . 55 mA at 0.5 V
  • High Slew Rate
    • SR+ . . . 16 V/µs
    • SR– . . . 19 V/µs
  • Wide Supply Range . . . 4.5 V to 16 V
  • Supply Current . . . 1.9 mA/Channel
  • Ultralow Power Shutdown Mode
    • IDD . . . 125 µA/Channel
  • Low Input Noise Voltage . . . 7 nV√Hz
  • Input Offset Voltage . . . 60 µV
  • Ultra-Small Packages
  • 8 or 10 Pin MSOP (TLC070/1/2/3)

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

TLC072A に関する概要

The first members of TI’s new BiMOS general-purpose operational amplifier family are the TLC07x. The BiMOS family concept is simple: provide an upgrade path for BiFET users who are moving away from dual-supply to single-supply systems and demand higher AC and dc performance. With performance rated from 4.5 V to 16 V across commercial (0°C to 70°C) and an extended industrial temperature range (–40°C to 125°C), BiMOS suits a wide range of audio, automotive, industrial and instrumentation applications. Familiar features like offset nulling pins, and new features like MSOP PowerPAD. packages and shutdown modes, enable higher levels of performance in a variety of applications.

Developed in TI’s patented LBC3 BiCMOS process, the new BiMOS amplifiers combine a very high input impedance low-noise CMOS front end with a high-drive bipolar output stage, thus providing the optimum performance features of both. AC performance improvements over the TL07x BiFET predecessors include a bandwidth of 10 MHz (an increase of 300%) and voltage noise of 7 nV/√Hz (an improvement of 60%). DC improvements include a factor of 4 reduction in input offset voltage down to 1.5 mV (maximum) in the standard grade, and a power supply rejection improvement of greater than 40 dB to 130 dB. Added to this list of impressive features is the ability to drive ±50-mA loads comfortably from an ultrasmall-footprint MSOP PowerPAD package, which positions the TLC07x as the ideal high-performance general-purpose operational amplifier family.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら