パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOP (PS) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
| パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE |
TLC272B の特徴
- 仕様温度範囲全体にわたって広い電源電圧範囲:
- 0°C ~ 70°C:3V ~ 16V
- -40°C ~ 125°C:4V ~ 16V
- -55°C ~ 125°C:4V ~ 16V
- 単電源動作
- 同相入力電圧範囲は負のレールを下回るまで拡張 (接尾辞 C、接尾辞 I のタイプ)
- 低ノイズ:f = 1kHz で標準値 10.8nV/√Hz
- 出力電圧範囲に負のレールを含む
- 高い入力インピーダンス:>1012Ω (標準値)
- ESD 保護回路
- 小型形状パッケージオプションはテープアンドリールでも供給しています
- ラッチアップ耐性で設計
TLC272B に関する概要
TLC272 および TLC277 高精度デュアル オペアンプは、幅広い入力オフセット電圧グレードと、低オフセット電圧ドリフト、高入力インピーダンス、低ノイズ、汎用 BiFET に近い速度を兼ね備えています。
極めて高い入力インピーダンス、低バイアス電流、そしてブーストされたスルーレートにより、これらのコスト効率の高いデバイスは、これまで BiFET および NFET 製品でしか対応できなかったアプリケーションに最適な選択肢です。オフセット電圧グレードは 4 種類 (C の接尾辞および I の接尾辞が付いたタイプ) 用意されており、低価格の TLC272 (10mV) から高精度の TLC277 (500µV) まで幅広く対応しています。こうした利点により、優れた同相信号除去および電源電圧除去と組み合わさることで、これらのデバイスは最先端の新しい設計だけでなく、既存の設計のアップグレードにも最適な選択肢となります。